- Proizvodi
- E20496
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20496
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M
Svjetlovodni senzor difuzne refleksije
E20496
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E20421 Usporedba proizvoda: E20496 / E20421 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...290 |
---|
Mehanički podaci
Verzija osjetilne glave | ravno |
---|---|
Ukupna duljina [mm] | 4000 |
Min. radijus savijanja [mm] | 30 |
Raspored vlakana | |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | Aluminij |
Materijal omota vlakna | Aluminij |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|