Svjetlovodni senzor blokade
E20061
FE-00-P-V-E1
Svjetlovodni senzor blokade
E20061
FE-00-P-V-E1
- Za postavljanje na mjesta s otežanim pristupom
- Rad u vidu senzora blokade jednosmjernog svjetla
- Veliki raspon
- Otporno na razne agresivne kemikalije
- Iznimno mali radijus savijanja
Primjena
Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
---|---|
Primjena | Mali radijusi savijanja |
Domet nadzora
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 420 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 50 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 160 |
---|
Raspon vlaknene optike [mm] | 50 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 49 |
---|---|
Verzija osjetilne glave | ravno |
Promjer osjetilne glave [mm] | 1 |
Duljina glave senzora [mm] | 5 |
Ukupna duljina [mm] | 600 |
Min. radijus savijanja [mm] | 10 |
Raspored vlakana | |
Materijali | Adapter: PPE |
Materijal vlakna | Staklo |
Materijal glave vlakna | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Materijal omota vlakna | PVC |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|