1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Dodatna oprema
  4. Pribor za opto-električke senzore
  5. Reflektori
  6. E20005

E20005

Reflektor za retroreflektivne senzore

REFLECTOR TS-80

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za pouzdan rad retro-reflektirajućih senzora
  • Jednostavno postavljanje sa samo jednim vijkom
  • Prikladno za crveno svjetlo i infracrveno svjetlo
Preuzmite
Technische Details
Primjena
Dizajn okruglo, za crvena svjetla i infracrvena svjetla retro-refleksivnih senzora
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -10...60
Mehanički podaci
Težina [g] 30,9
Dimenzije [mm] Ø 80
Materijali plastika
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E20005-01 — 16.08.2010 —