Primjena
Dizajn | za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 63 |
---|---|
Promjer sklopne kvrge [mm] | 65 |
Razmak između rupa [mm] | 80 |
Visina osovine pogona ventila [mm] | 30 |
Broj mogućih položaja zastavice za prekapčanje | 8 |
Materijali | sklopna kvrga: PA 6 Crveno; Vijci: nehrđajući čelik (1,4302) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|