- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Držači stezaljke
- E12753
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E12753
FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E12753
FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST
- Krajnji zapor za utvrđeni položaj ugradnje
- Za postavljanje cilindričnih senzora
- Jednostavna i brza zamjena bez ponovnog namještanja
- Pouzdana zaštita od oštećenja
- Otporno na trosku od zavarivanja zbog neljepljivog premaza
{{ifmVariantName}}
Primjena | ||
---|---|---|
Posebno svojstvo | uređaj protiv prskanja | |
Dizajn | s čvrstim krajem | |
Mehanički podaci | ||
Težina [g] | 28,25 | |
Instrukcije za instalaciju | Poravnajte osjetno lice senzora na desno (pogledajte nacrt u mjerilu) | |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 | |
Oznaka navoja | M12 x 1 | |
Unutarnji promjer [mm] | 8 | |
Materijali | Čelik pocinčano; uređaj protiv prskanja; zaporne matice: Čelik pocinčano; uređaj protiv prskanja | |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 5; (zaporne matice: 10) | |
Dodatna oprema | ||
Isporuka obuhvata |
|
|
Opaske | ||
Količina pakiranja | 1 kom. | |
dijagrami i grafikoni | ||
Montaža |
|
|
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E12753-00 — 17.03.2023 —
![]() |