You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Držači stezaljke
  5. E12454

Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom

E12454

FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP

Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom

E12454

FIXING/M30/NT/K1/COATED/END STOP

  • Krajnji zapor za utvrđeni položaj ugradnje
  • Za postavljanje cilindričnih senzora
  • Jednostavna i brza zamjena bez ponovnog namještanja
  • Pouzdana zaštita od oštećenja
  • Otporno na trosku od zavarivanja zbog neljepljivog premaza
{{ifmVariantName}}



Tehnički podaci
Primjena
Posebno svojstvo uređaj protiv prskanja
Dizajn s čvrstim krajem
Mehanički podaci
Težina [g] 118,5
Instrukcije za instalaciju Poravnajte osjetno lice senzora na desno (pogledajte nacrt u mjerilu); zbog mesinga mogu nastati negativna smanjenja osjetilnog raspona (smanjeni osjetilni raspon)
Dimenzije [mm] M36 x 1,5
Oznaka navoja M36 x 1,5
Unutarnji promjer [mm] 30
Materijali Mjed uređaj protiv prskanja; Matice: Mjed uređaj protiv prskanja
Zakretni moment pritezanja [Nm] 7; (zaporne matice: 20)
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
Matice: 2
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
dijagrami i grafikoni
Montaža
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E12454-00 — 17.03.2023 —