- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Pokretači, mete, magneti i oznake
- Pokretač za šifrirane sigurnosne senzore
- E1103S
Primjena
Montaža | za senzor otporan na ispade MN7 šifriran sustavom RFID |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 40,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 45 x 18 x 25 |
Materijali | PA |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,8...2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|