- Proizvodi
- DX2022
Značajke proizvoda
Dimenzije [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Primjena
Primjena | Univerzalni nadzor i prikaz za sve fizikalne jedinice koje su izvedive iz impulsnih sekvenci |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Radni napon [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Potrošnja struje [mA] | 100 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 4; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2 |
---|
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 4 |
---|---|
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 270 |
Analogni naponski izlaz [V] | -10...10 |
Zaštita od preopterećenja | da |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 |
Zaštita | IP 65 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 352 |
---|---|
Vrsta montaže | izrez ploče: 91 x 43 mm |
Dimenzije [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materijali | Noryl UL94-V-0 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke: |
---|