Jedinica za procjenu LF/HF sustava RFID
DTE105
DTELF/HFABRWITUS00
Jedinica za procjenu LF/HF sustava RFID
DTE105
DTELF/HFABRWITUS00
- S četiri kanala za spajanje antena sustava RFID ili digitalnih poveznica I/O
- Spajanje na antene sa standardnim spojnim kabelima ifm
- Optimizirani mrežni poslužitelj Ethernet TCP/IP za postavljanje uređaja, dijagnostiku i praćenje
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Primjena
Primjena | za do 4 glave za očitavanje/pisanje tipa ANT4xx/ANT5xx/ANT600 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 3000 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 4 |
---|
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 4 |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|
Standard prijenosa | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Stopa prijenosa | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokol | MQTT JSON |
Način korištenja | Prijenos podataka; namještanje postavki |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 395,9 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 115 x 46,2 x 85 |
Materijali | Gornji dio: PA Grivory GV5H Narančasto; Gornji dio: TPE; Baza: GD-AlSi12 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
Port 1/2 | Poveznik: 2 x M12; kodiranje: D |
---|
Električni priključak - Napajanje napona
AUX | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - Procesni priključak
IO 1...4 | Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A |
---|