Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Tolerancija radnog napona [%] | 15...20 | |
Nazivni napon AC [V] | < 400 | |
Raspon ulaznog napona AC (izmjenično) [V] | 380...480 | |
Izlazni napon DC [V] | 24...28 | |
Zaštitna klasa | I; (IEC 61140) | |
Zaštita od prenapona | da; (< 32 DC) | |
Izlazni napon [V] | prilagodljivo; izlazna voltaža do SELV, PELV | |
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 10 | |
Maks. izlazna struja pri maks. izlaznom naponu [A] | 8,6 | |
Maks. vršna izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 12 | |
Maks. vršna izlazna struja pri maks. izlaznom naponu [A] | 10,3 | |
Izlazna snaga (stalna) [W] | 240 | |
Izlazna snaga (vršna) [W] | 288 | |
Napomena o izlaznoj snazi (vršnoj) [W] |
|
|
Čimbenik snage (nazivni napon od 400 V AC / 50 Hz) | 0,53 | |
Napomena o čimbeniku snage (nazivni napon od 400 V AC / 50 Hz) |
|
|
Čimbenik snage (nazivni napon od 480 V AC / 50 Hz) | 0,52 | |
Napomena o čimbeniku snage (nazivni napon od 480 V AC / 50 Hz) |
|
|
Rezerva napajanja [%] | 20 | |
Broj izlaznih krugova | 1 | |
Maks. rezidualna valovitost [mV] | 50 | |
Vršna struja za uključivanje (nazivni napon od 400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | |
Vršna struja za uključivanje (nazivni napon od 480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | |
Ograničenje navale struje | da | |
Učinkovitost (nazivni napon od 400 V AC / 60 Hz) [%] | 92,8 | |
Učinkovitost (nazivni napon od 480 V AC / 50 Hz) [%] | 92,9 | |
Vanjska zaštita izlaza | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | |
Smanjenje [W/K] | 6 (60...70 °C) | |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 34 | |
Vrijeme mrežnog međupohranjivanja (nazivni napon od 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 54 | |
Ulazna struja (nazivni napon od 400 V AC / 60 Hz) [A] | 0,7 | |
Ulazna struja (nazivni napon od 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,6 | |
Gubitak snage (nazivni napon od 400 V AC / 60 Hz) [W] | 18,6 | |
Gubitak snage (nazivni napon od 480 V AC / 50 Hz) [W] | 18,3 | |
Zaštita od obrnutog protoka [V] | 35 |
Izlazi
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
---|---|
Zaštita od preopterećenja | da |
Karakteristike preopterećenja | konstanta izlazne struje |
Signal vrste DC-OK | Izlaz releja |
Pouzdanost signala DC OK | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 | |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Zaštita | IP 20; (EN 60529) | |
Stupanj zaprljanja | 2; (IEC 62103: nije dopušteno provodno zaprljanje) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Ispravljanje čimbenika snage (PFC) | met |
Mehanički podaci
Težina [g] | 891,6 |
---|---|
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 (EN 60715)) |
Dimenzije [mm] | 124 x 62 x 122,5 |
Materijali | Čelični lim |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke: |
---|
dijagrami i grafikoni
Blok dijagram
|
|
---|
izlazne značajke
|
|
---|
karakteristična krivulja za stupanj učinkovitosti / gubitak snage
|
|
---|
karakteristična linija za podopterećenje
|
|
---|
karakteristična linija za vrijeme mrežnog međupohranjivanja
|
|
---|