Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Razmak prekapčanja [mm] | 24 |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Primjena
Primjena | jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje |
---|
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 10...30 |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 10 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 24 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | ne |
Radni razmak [mm] | 0...19,44 |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [Imp/min] | 5...9600 |
---|---|
Princip mjerenja | indukcijski |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 10 |
Vremena reakcije
Startno premoštenje [s] | 0...30; (Duljina koraka: 100 ms; default: 15 s) |
---|---|
Maks. prigušna frekvencija [Imp/min] | 12000 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 636 | ||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 182 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materijali | PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, presvučeno bijelom broncom |
---|