- Proizvodi
- AC5005
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
Poveznik za pomicanje izolacije plosnatog kabela sučelja AS
AC5005
FLAT CABLE CONNECTOR - M12
- Za prijelaz s plosnatog kabela AS-i na poveznik M12
- Za proširenje mreže sučelja AS-i pomoću ogranaka
- Jednostavno i brzo spajanje zbog tehnologije pomicanja izolacije
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Otkazani artikal
Alternativni artikli: E75005 Usporedba proizvoda: AC5005 / E75005 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn | AS-i |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 20,9 |
---|---|
Materijali | Brtva: NBR; kućište: PA; O-prsten: FKM; Vijci: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Zaporna matica: Mjed niklovano; kontaktne igle: brončano pozlaćeno |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 0,35 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Poveznik: M12; kodiranje: A |