Električni podaci
Radni napon [V] |
20...29 DC |
Potrošnja struje [mA] |
< 115 |
Električno odvajanje |
ne |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza |
Broj analognih izlaza: 4 |
Izlazi
Broj analognih izlaza |
4 |
Analogni strujni izlaz [mA] |
4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] |
500 |
Osigurano protiv kratkog spoja |
da |
Napajanje izlaza na aktuatoru |
od napona opterećenja |
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] |
< ± 0,3 |
Sučelja
PROFIBUS
Stopa prijenosa |
9,6...12000 kBit/s |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] |
0...55 |
Temperatura skladištenja [°C] |
-25...85 |
Zaštita |
IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
Otpornost na vibracije |
IEC 68 |
dijelovi 2-6 / IEC 68, dijelovi 2-27 |
|
Mehanički podaci
Težina [g] |
300,5 |
Materijali |
kućište: PA 6; zaljevna masa: PU; kontaktne igle: Mjed pozlaćeno |
Opaske
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak - Napajanje napona
|
Poveznik: M8; kodiranje: A |
Električni priključak - PROFIBUS
|
Poveznik: M12; kodiranje: B |
Električni priključak - Procesni priključak
Priključak |
Poveznik: M12; kodiranje: A |