- Proizvodi
- AC1008
Primjena
Primjena | Uporaba kao minikontroler i gateway |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 22...30 DC; (24 DC ; prema PELV) |
---|---|
Snaga izolacije [V] | 500 |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 80 |
Maks. potrošnja struje [VA] | 10 |
Električno odvajanje | da |
Izlazi
Električna izvedba | AS-i |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | RS232 |
---|
Broj sučelja R232 | 1 |
---|---|
Stopa prijenosa | 4800...62400 Baud |
Vrsta poveznika | SUB-D |
Način korištenja | Programiranje |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95 |
Zaštita | IP 20 |
AS-i klasifikacija
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M1 |
---|---|
Certifikat AS-i | 22504 |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Materijali | Aluminij |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke: 5 x |
---|