• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 溫度感測器應用
  2. 量測技術

量測技術

薄膜尖端設計

宜福門使用高精密科技工藝。首先將RTD元件黏接至薄膜載具上。這減少了電導線的熱質量。接著將薄膜載具及RTD元件黏貼至特殊組裝載具。此載具將RTD元件精準定位在正確位置上,並且以一致的力度將RTD預載至探針內護套壁上。這使RTD元件能夠直接直接且維持一致性的控制與護套的接觸,進而將RTD元件與製程介質分離所產生的熱質量最小化。結果是 – 快速且可重複的反應!

Sensor tip construction

一般的RTD及溫度儀器有感應元件以封膠安裝在護套管的尖端。封膠的作用類似絕緣體,減緩熱能傳送到RTD元件的速度。通常,RTD元件的位置無法控制,只能透過其導線降低至護套高度並黏合到適當位置。這些因素都會導致均一性,可重複性和反應時間不佳。

宜福門使用薄膜尖端設計的儀器包含 TN, TR、 TA、 TK、 TV、 TT and TM 系列。

金屬黏合尖端

此宜福門設計使用了革命性的製程,以金屬黏合的方式將RTD直接黏合至探針尖端的鍍銅內壁上。有了直接金屬黏合提供了理想的熱能傳送,其產生的熱質量相當低。金屬黏合科技消除了所有聚合物零件,讓感測器能夠在更高溫的環境下使用。此外,尖端構造提供了比我們目前已經相當快速的薄膜設計2倍快速的反應時間。

下方的圖片展示了薄膜結構與金屬黏合結構間反應時間的差異。

金屬黏合構造非常適合:

  • UHT(超高溫)巴氏殺菌過程
  • HTST(高溫短時)巴氏殺菌過程
  • SIP(原位蒸汽)法
  • 需要快速反應時間及重要溫度測量的連續製程

宜福門的 TA2系列儀器用於食品及飲料 / 衛生應用,採用了金屬黏合尖端構造。

自我驗證雙元件尖端

TCC系列儀器的設計包含兩個感應元件,能夠自我偵測,以及若有任何訊號飄移發生時會發送警示。PTC(正溫度係數)元件會隨著溫度增加而增加其電阻。NTC(負溫度係數)元件會隨著溫度增加而降低其電阻。

因為PTC及NTC對於溫度變化的反應為相反方向,微處理器便能夠測量兩個元件間的差異,並準確地對使用者針對潛在降低提供警示。

紅外線無接觸技術

紅外線溫度儀器,有時又稱為高溫計,偵測從物體發出的紅外線(IR)輻射量。透鏡會將紅外線輻射量集中在偵測器上,將能量轉換成電子訊號。這項科技不需要接觸就能夠測量距離外的物品溫度。

所有溫度高於 -273°C(0 K)的物品會輻射一定程度的紅外線能量。物品能夠發射此能量的能力稱為放射率(ε)。許多因素都會影響物品的放射率,包含材料及表面加工。例如,拋光的金屬比起表面粗糙的金屬有更低的放射率。放射率的資訊可以從網路資料、課本等地方取得,但是實際的數值可能會因為目標周圍環境、形狀及其他因素而產生變化。此表格提供一些範例:

放射率ε

材質 [%] 材質 [%]
黑色本體 100 玻璃 85...95
石墨 98 氧化鐵 85...89
皮膚, 人類 98 琺瑯質 84...88
烤箱 96 石膏 80...90
瀝青(屋頂紙板) 96 木頭 80...90
水 92...98 紡織品 75...88
瀝青 90...98 散熱器 80...85
餐桌爐 95 氧化銅 78
大理石 94 燒磨土 75
黑色橡膠 94 氧化鋁 76
磚頭 93...96 皮革 75...80
泥土 92...96 過燒磚,釉面 75
油漆與亮漆,霧面 96 紙 70...94
油漆與亮漆,亮面 92 鋼,紅色氧化 69
石灰石膏 91 塑膠,不透明 65...95
沙 90 混凝土 55...65
水泥 90 黃銅,氧化 56...64
烤箱中的麵包 88 鋼,防銹的 45

紅外線高溫計非常適合:

  • 偵測非常高溫的物品(高達4500 °F)
  • 測量類似物品的溫度(精確測量所需的放射率因素)
  • 瀝青製造、鋼廠、玻璃廠等產業

宜福門在我們的 TW 系列中提供紅外線溫度感測器。