- 溫度感測器應用
- 液壓油
液壓油
| 感測器列表 | 溫度 範圍 |
嵌入 長度 |
訊號 | 結構 | 視覺化 | 考量點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TN |
-50…150 °C | 45...150 mm | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
整合 | • 數值顯示 • 狀態 LED |
• +/- 0,3 K 準確度 • 雙色顯示 • 直覺式3按鈕控制 |
TR |
-100…600 °C | RTD 相依 |
•傳送器 • 開關 • IO-Link |
模組 | • 數值顯示 • 狀態 LED |
• +/-0,3 K 準確度 • 接受 2-、 3- 以及4線 RTD • 雙色顯示 • 直覺式3按鈕控制 |
TA |
-50…200 °C | 17...350 mm |
• 傳送器 • IO-Link |
整合 | 狀態LED燈 | • +/- 0,3 K 準確度 • 反應時間快速 • 設計精實且全焊接不鏽鋼結構 |
TD |
-50…150 °C | 30...350 mm | • 傳送器 • IO-Link |
整合 | • 數值顯示 • 狀態 LED |
• +/- 0,3 K 準確度 • 高彈性製程連接 • 設計精實且全焊接不鏽鋼結構 |
TP |
-50…300 °C | RTD 相依 |
• 傳送器 • IO-Link |
模組 | 狀態LED燈 | • +/- 0,3 K 準確度 • 將RTD轉換為類比輸出及IO-Link • 自動偵測RTD類型 |
TK |
-20…140 °C | 50...250 mm | 開關 | 整合 | 狀態LED燈 | • +/- 3 K 準確度 • 透過兩個設定環輕鬆調整設定 •兩個切換輸出具有固定遲滯性 •機械鎖避免意外變更調整 |
TV |
-50…150 °C | 25...30 mm | • 開關 • IO-Link |
整合 | – | • +/- 0,3 K 準確度 • 2個可程式設計的切換輸出 • 設計精實且全焊接不鏽鋼結構 |
TT / TM |
-40…150 °C | 平面式安裝 ...560 mm |
RTD | 6, 10 mm RTD 探針 | – | • Pt100以及Pt1000 A等級 RTD • 整合製程連接 • 連接至評估裝置 |
TS |
-100…600 °C | 多樣 | RTD | 6, 10 mm 纜線RTD 探針 | – | • Pt100以及Pt1000 A等級 RTD • 高彈性製程連接 • 電纜長度達10公尺 • 連接至評估裝置 |
![]() TCC |
-25…160 °C | 30...1000 mm | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
整合 | 狀態LED燈 | • +/- 0,2 K準確度 漂移偵測保持製程安全 • 設計精實且全焊接不鏽鋼結構 |