- 溫度感測器應用
- 衛生應用
衛生溫度感測器
| 感測器列表 | 溫度範圍 | 嵌入長度 | 訊號 | 結構 | 視覺化 | 考量點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCC |
-25…160°C | 30...1000 mm | •傳送器 • 開關 • IO-Link |
整合 | 大型狀態LED燈 | • 雙元素 • 自動偵測漂移物 • 數位數據值 • +/- 0,2 K準確度 |
TD |
-50…150°C | 30...350 mm | • 傳送器 • IO-Link |
整合 | 數值顯示 | • +/- 0.3 K 準確度 • 設計精巧且全焊接不銹鋼結構 • 4位數雙色顯示 • 反應時間快速(1/3秒) |
TA |
-50…200°C | 17...350 mm | • 傳送器 • IO-Link |
整合 | 狀態LED燈 | • +/- 0.3 K 準確度 • 設計精巧且全焊接不銹鋼結構 • 反應時間快速(0.5/2秒) |
TM / TT |
-40...150°C | 平面式安裝 …560mm |
RTD | 6, 10 mm RTD 探針 | – | • 連接至評估裝置 • M12連接可以輕鬆接線 • 整合製程連接 |