液位感測器,適用於油性介質
| 感測器列表 | 嵌入長度 | 技術 | 訊號 | 考量點 |
|---|---|---|---|---|
LMC |
10 … 40 公釐 | 阻抗頻譜法 | • 開關 • IO-Link |
• 抑制殘留物、噴濺和泡沫 •音叉的可靠替代品 • 可辨別介質 |
LMH |
14 公釐 | 阻抗頻譜法 | • 開關 • IO-Link |
• 抑制殘留物、噴濺和泡沫 • 介質溫度高達 250°C • 堅固的陶瓷測量探頭 • 整合式溫度測量 |
![]() LI |
132 … 737 公釐 | 電容式 | • 開關 | • 由上而下安裝 • 防止溢出 • 提供4種探針長度可調整 |
KG, KI, KQ |
量測範圍 高達 40 公釐 |
電容式 | • 開關 • IO-Link |
• 透過安裝牆面、觀察孔、塑膠槽或直接接觸進行感應 • 創新設計,長條形顯示 • 薄型KQ外殼,可安裝在平坦表面 |
![]() KQ10 |
228 公釐 可堆疊 |
電容式 | • 開關 • IO-Link |
• 使用支架或黏著劑安裝在非金屬槽外側 • 偵測較大桶槽時,可堆疊搭配使用 • LED長條形顯示,液位一目了然 |