• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 液位感測器總覽
  2. 點液位應用
  3. 水性介質

液位感測器,適用於水性介質

感測器列表 嵌入長度 技術 訊號 考量點

LMC
10 … 40 公釐 阻抗頻譜法 • 開關
• IO-Link
• 抑制殘留物、噴濺和泡沫
•音叉的可靠替代品
• 可辨別介質

LMH
14 公釐 阻抗頻譜法 • 開關
• IO-Link
• 抑制殘留物、噴濺和泡沫
• 介質溫度高達 250°C
• 堅固的陶瓷測量探頭
• 整合式溫度測量

LI
132 … 737 公釐 電容式 • 開關 • 由上而下安裝
• 防止溢出
• 提供4種探針,長度可調整

KG, KI, KQ
量測範圍
高達 40 公釐
電容式 • 開關
• IO-Link
• 可透過安裝牆面、觀察孔、塑膠槽或直接接觸進行感應
• 創新設計,長條形顯示
• 薄型KQ外殼,可安裝在平坦表面

UGT, UIT
量測範圍
高達 8 公尺
超音波 • 開關
• IO-Link
• 無論介質種類,精準偵測液位
• 可透過IO-Link取得實際距離

KQ10
228 公釐
可堆疊
電容式 • 開關
• IO-Link
• 使用支架或黏著劑安裝在非金屬槽外側
• 偵測較大桶槽時,可堆疊搭配使用
• LED長條形顯示,液位一目了然