• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 整合DIN閥頭的小型傳送器

整合DIN閥頭的小型傳送器

  • 堅固的焊接不鏽鋼外殼,防護等級高達IP 67
  • 測量精確度 ±0.5 %, 重複精度 ±0.05 %
  • 反應超迅速:步驟響應時間僅2 ms
  • 設計精巧 (SW19) 可供製程連接

快速方便的更換
即便許多工廠仍使用其他閥頭連接感測器,宜福門的PT50xx系列目前也整合了一個閥頭的小型壓力感測器。這不僅可輕鬆將感測器整合至現有工廠,還可使用現成配線,省時又省錢。

久經考驗的技術和高IP防護等級
PT50xx系出名門,也就是在市場上久經考驗的PT5系列。它具備堅固的薄膜測量元件,不需密封圈。設計精巧,對邊距僅19 mm。搭配適合的插座(例如E30447)時,此處所使用的閥頭IP防護等級可達67。相較於市面上常見的感測器,它們配備閥頭後IP防護等級僅65,顯見本產品的操作可靠度更高。