• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. IO-Link
  3. 使用全新IO-Link數據分路器進行有效的數位化改造

使用全新IO-Link數據分路器進行有效的數位化改造

  • 隨插即用後續整合不須改變安裝
  • 迅速將感測器資料提供物聯網/雲端系統
  • 為服務及維護人員提供全面的協助

採用IO-Link提高性能

  • 輕易將相關IO-Link數據去耦合,以有效率地診斷或監控製程

獲取現場的最新狀態
較舊的廠房設置會將類比或電子訊號從伺服器直接傳至控制器的標準輸入卡,並做後續處理。現今感測器一般都會配IO-Link。但這也表示感測器傳輸的資料可能在一般使用下遺失。

利用未來技術的優勢
透過數據分配器即可在傳統系統中執行以往SIO模式執行的獨立廠房監控。與控制器相關的輸出訊號仍以SIO模式發送至控制器的輸入。此外,製程值和其他感測器數據經測量後,通過IO-Link傳輸到更高級別的系統(智慧監測裝置,雲端)。感測器參數可做設定。如:透過LR裝置軟體及適當的IO-Link主站。