You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to: United States

不需繞道:閥門感測器直接連接至控制閥門

  • 減少複雜接線,直接控制控制閥
  • 針對磨損、堵塞或沉積的自行診斷功能滿足您的訂製維護需求

採用IO-Link提高性能

  • LED閃爍模式方便感測器的快速視覺定位
  • 只需單擊即可快速完成目標位置設置

直接連接,減少接線
MVQ201可準確地連續監測閥門位置。通過「自動示教」功能,可以自動靠近和示教末端位置。控制閥可通過單獨的M12輕鬆連接,並通過IO-Link控制。這可降低接線和安裝複雜度,並減少可能的錯誤源。

使用者友善的狀態查詢,及時提供維護資訊
定義的閥門位置通過2路開關輸出以及清晰可見的狀態LED指示。感測器也可檢測關閉持續時間的變化,從而確定磨損、沉積或異物引起的堵塞等問題,並通過IO-Link進行指示。這可實現按需進行維護計劃以及即時的故障排除,有助於避免代價高昂的長時間停機。為了簡化定位,選定裝置可在閃爍模式下綠色閃爍。

直接連接控制閥
MVQ201採用單獨的M12直接連接控制閥,從而輕鬆通過IO-Link控制。少的電纜簡化安裝並降低數據傳輸中斷的可能。此外,通過IO-Link可以提供其他資訊,例如通過沉積或磨損而導致閥門關閉和開啟期間的變化等,並在SMART OBSERVER或控制器中進一步處理。這可實現狀態維護、設備清潔,以防止代價高昂的意外停機。