• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. IO-Link
  3. 應用於自動化與IT系統的IO-Link主站

應用於自動化與IT系統的IO-Link主站

在冷卻劑和食品領域,將感測器連接至PLC和IT系統的耐用IO-Link主站模塊

  • 經由全新IoT(物聯網)核心,為工業4.0做好準備
  • 自動化與IT網絡分離
  • 4或8個IO-Link端口,具有完整的V1.1功能
  • PROFINET、EtherNet/IP、EtherCat或TCP/IP JSON
  • 主站和設備可經由moneo configure軟體配置

應用於自動化與IT系統的IO-Link主站
分散式IO-Link主站模塊作為智能IO-Link感測器與現場總線之間的閘道器。此外,智能感測器的重要信息可以同時傳送到IT系統。經由單獨的IoT Ethernet插座,IT網絡可以與自動化網絡完全分離進行設定。感測器信息會經由建立的TCP/IP JSON介面發送到 IT系統。

適用於高要求應用的堅固的現場總線模塊
由於採用特殊的外殼材料和所具有的高侵入防護(IP 67 或 IP 69K),它們適用於冷卻劑應用,或直接在食品工業中的潮濕區域使用。ecolink 技術可確保M12與連接纜線永久可靠連接,且具侵入防護。

優勢和客戶益處

  • 自動化與IT網絡分離

機器正常運作時間為重中之重。自動化網絡不得由外部因素中斷。因此,單元配備了單獨的IoT Ethernet 插座,將IT與自動化網絡分離開來。如此即可將重要的感測器信息安全送達IT和ERP系統。

  • 使用moneo configure配置感測器

直觀的軟體可找到網絡中的所有IO-Link主站並創建整個設備的概述。此外,所有連接的感測器均會根據對應參數進行顯示。如此便可集中地對系統中所有感測器的參數進行設定。

  • 輕鬆的感測器連接

感測器致動器經由標準M12連接纜線連接,無需屏蔽。根據設備類型,最多可連接4或8個IO-Link感測器,可提供 3.6 A 的電流。經由EVC693或EVF693附件,可為連接IO-Link致動器提供額外的輔助電源供電。纜線可長達 20 m。