1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 位置感應器
  4. 在相同的檢測範圍下檢測各類金屬

在相同的檢測範圍下檢測各類金屬

電感式Kplus感應器,精巧型的M8尺寸,高級不銹鋼外殼

  • 對所有金屬在同一距離進行可靠檢測
  • 精巧型體積,適用於微小的空間
  • 採用電磁干擾免疫的感應器技術,避免錯誤開關
  • 高級不銹鋼外殼
  • IP 65/IP 69K 防護等級,更高的可靠性

恆定的校正系數
電感式Kplus感應器,對各類金屬具備相同的檢測範圍,因此非常適合鋁的檢測,例如,傳統感應器檢測範圍縮小的情況。 此外,高切換頻率可監測快速移動的目標。

用途廣泛
耐久的不銹鋼襯套非常適合持續接觸油和冷卻液的應用。 廣泛的溫度範圍和高防護等級可以普遍應用於新型 ”K=1“ 感應器。 目前,M8 Kplus感應器也有各類常規電纜版本。