Ανίχνευση στάθμης πλήρωσης
Οι αισθητήρες στάθμης πλήρωσης LMT χρησιμοποιούνται σε μία εφαρμογή δεξαμενής. Ανιχνεύουν και σηματοδοτούν όταν η στάθμη πλήρωσης σε μία δεξαμενή δεν επιτυγχάνει ή υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια. Αποτρέπουν επίσης τις ξηρές συνθήκες λειτουργίας των αντλιών. Συνήθως, η έξοδος μεταγωγής είναι «ενεργή» όταν υπάρχει το μέσο και «ανενεργή» όταν δεν υπάρχει μέσο.
Προστιθέμενη αξία με το IO-Link:
Με τη χρήση του IO-Link είναι προσπελάσιμες επιπρόσθετες πληροφορίες. Με το IO-Link, η πραγματική ψηφιακή τιμή διεργασίας είναι διαθέσιμη για τη διαφοροποίηση μεταξύ απλών μέσων όπως το νερό ή το γάλα και την καταστολή της συσσώρευσης ή του σχηματισμού αφρού. Για παράδειγμα, αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της τρέχουσας περιεκτικότητας της δεξαμενής και την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής διαδικασίας καθαρισμού. Ο αισθητήρας ανιχνεύει πότε υπάρχει καθαρό νερό στη δεξαμενή. Η διαδικασία έκπλυσης μπορεί να σταματήσει και η επόμενη διαδικασία παραγωγής μπορεί να ξεκινήσει αμέσως για να μεγιστοποιηθεί ο χρόνος παραγωγής.
Συνεχής ανίχνευση στάθμης πλήρωσης δεξαμενής
Ο αισθητήρας πίεσης PI παρέχει μία αναλογική έξοδο 4…20 mA και μία έξοδο μεταγωγής. Ωστόσο, τα παραδοσιακά αναλογικά σήματα μπορεί να είναι επιρρεπή σε διαταραχές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Επιπλέον, η ανιχνευμένη τιμή του αισθητήρα μετατρέπεται πολλές φορές σε αναλογικά και ψηφιακά δεδομένα κατά την πορεία προς το PLC. Οι μετατροπές προκαλούν ανακρίβειες μέτρησης. Η τιμή που λαμβάνεται από το PLC διαφέρει από την πραγματική τιμή που προσδιορίζεται από τον αισθητήρα.
Οι αιχμές υψηλής και χαμηλής πίεσης αποθηκεύονται στον αισθητήρα αλλά δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου.
Προστιθέμενη αξία με το IO-Link:
Με το IO-Link, η προσδιορισμένη τιμή πίεσης μεταβιβάζεται σε καθαρά ψηφιακή μορφή - χωρίς μετατροπές ή κλιμακώσεις - από τον αισθητήρα προς το PLC και την υποδομή IT. Το ψηφιακό σήμα δεν είναι επιρρεπές σε διαταραχές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Η μετρούμενη τιμή μεταδίδεται με ακρίβεια στο σύστημα ελέγχου και στο λογισμικό χωρίς καμία απώλεια ακρίβειας.
Με την ανάκτηση των υψηλών και χαμηλών τιμών πίεσης του αισθητήρα μέσω του λογισμικού, μπορούν να επιτηρούνται απευθείας τυχόν αιχμές και πτώσεις πίεσης. Οι αιχμές πίεσης μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του αισθητήρα. Επιπλέον, η ποιότητα του προϊόντος μπορεί να μειωθεί εάν ξεπεραστεί ή δεν επιτευχθεί το όριο πίεσης.
Μέτρηση πλεονασματικής θερμοκρασίας για παστεριωτές
Κατά την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, είναι πολύ σημαντικό να διατηρούνται οι σωστές θερμοκρασίες. Οι λειτουργίες αυτοεπιτήρησης και διάγνωσης των μεταδοτών θερμοκρασίας TCC της ifm διασφαλίζουν ότι η διαδικασία εκτελείται ομαλά. Ο αισθητήρας TCC είναι ο πρώτος αισθητήρας με ανίχνευση μετατόπισης για τη βιομηχανία τροφίμων. Αυτό είναι εφικτό επειδή ο αισθητήρας έχει δύο ανεξάρτητα στοιχεία μέτρησης με διαφορετικά χαρακτηριστικά που βοηθούν στον εντοπισμό της μετατόπισης του αισθητήρα γρήγορα και αξιόπιστα. Όταν προκύψει μία μετατόπιση, μεταδίδεται ένα σήμα προειδοποίησης στο PLC.
Προστιθέμενη αξία με το IO-Link:
Το IO-Link επιτρέπει την επιτήρηση και των δύο στοιχείων θερμοκρασίας του TCC. Επιπλέον, στο σύστημα ελέγχου μεταδίδεται μία τρίτη τιμή, η οποία είναι ο μέσος όρος των δύο τιμών. Αυτό σημαίνει ότι τρία διαφορετικά σήματα θερμοκρασίας μπορούν να μεταδίδονται και να επιτηρούνται μέσω ενός μόνο καλωδίου. Τα σήματα πλεονάζουσας θερμοκρασίας επιτρέπουν την προσαρμοσμένη ανίχνευση μετατόπισης με βάση τη διαδικασία του μηχανήματος και προσφέρουν μία αξιόπιστη λύση όπου η βαθμονόμηση του αισθητήρα μειώνεται.
Παρακολούθηση νερού ψύξης στο χυτήριο
Το σύστημα ψύξης έχει μεγάλη σημασία για τη σωστή λειτουργία ενός βιομηχανικού κλιβάνου. Αυτό ισχύει τόσο για τη διάρκεια ζωής και την ασφάλεια του μηχανήματος, όσο και για την ποιότητα των κατασκευασμένων προϊόντων. Για να διατηρείται η θερμοκρασία σε ένα ακριβές και σταθερό επίπεδο, διάφορες παράμετροι του νερού ψύξης, όπως η θερμοκρασία και η ροή, πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Σε συμβατικές δομές μέτρησης, αυτό απαιτεί πολλούς αισθητήρες και σημεία εγκατάστασης σε όλο το μηχάνημα.
Προστιθέμενη αξία με το IO-Link:
Χρησιμοποιώντας το IO-Link, ο μαγνητικός-επαγωγικός αισθητήρας ροής SM της ifm μεταδίδει τρεις σχετικές τιμές μέσω ενός τυπικού καλωδίου 3 συρμάτων: Τον ρυθμό ροής, τη θερμοκρασία και την καθορισμένη συνολική ποσότητα (αθροιστής). Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για πολλαπλές δαπανηρές αναλογικές κάρτες, εξαρτήματα σωλήνων, απαιτούμενα σημεία τερματισμού και υπερβολικό απόθεμα.