Μετρητής πεπιεσμένου αέρα για καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας
Οι διαρροές είναι μία σημαντική πηγή απώλειας ενέργειας στα συστήματα πεπιεσμένου αέρα, οι οποίες συχνά σπαταλούν έως και το 30% της απόδοσης του συμπιεστή. Οι διαρροές αέρα μπορεί, επίσης, να προκαλέσουν διακυμάνσεις της πίεσης του συστήματος. Το αποτέλεσμα: Ο εξοπλισμός που λειτουργεί με αέρα δεν αποδίδει σωστά, η παραγωγή είναι αναποτελεσματική και η ποιότητα του προϊόντος φθίνει. Επίσης, ο εξοπλισμός απαιτεί πιο συχνή συντήρηση.
Ο μετρητής πεπιεσμένου αέρα SD της ifm ανιχνεύει την τρέχουσα πίεση, τον ρυθμό ροής και τη συνολική κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα. Αυτό επιτρέπει την επακριβή ανίχνευση της κατανάλωσης πίεσης αέρα σε επιμέρους σημεία και στο συνολικό σύστημα. Με βάση τις αποκλίνουσες τιμές, οι διαρροές μπορούν να εντοπίζονται και να εξαλείφονται γρήγορα.
Προστιθέμενη αξία με το IO-Link
Η εφαρμογή συστημάτων επιτήρησης πεπιεσμένου αέρα είναι συνήθως απαγορευτική λόγω του κόστους. Το IO-Link μεταδίδει πολλές τιμές διεργασίας μέσω ενός μόνο καλωδίου. Στην περίπτωση του SD, αυτές οι τιμές αφορούν την πίεση αέρα, τη τρέχουσα ροή, τη θερμοκρασία και την τιμή του αθροιστή. Αυτό περιορίζει την ανάγκη για δαπανηρές αναλογικές κάρτες. Δεδομένου ότι ένας αισθητήρας μπορεί να μεταδίδει πολλαπλά σήματα διεργασίας, αυτό εξαλείφει επιπρόσθετα εξαρτήματα σωλήνων, αισθητήρες, καλώδια και τελικά εξορθολογίζει τη διατήρηση αποθέματος. Η εξοικονόμηση από τον εντοπισμό της σπατάλης ενέργειας και η μείωση του συνολικού κόστους εγκατάστασης επιτρέπουν τη γρήγορη απόδοση της επένδυσης.
Αισθητήρες κενού επιτηρούν βεντούζες
Οι αισθητήρες κενού από τη σειρά PN7 ανιχνεύουν το απαιτούμενο κενό για τη σωστή λειτουργία των βεντουζών. Εάν δεν επιτευχθούν οι ελάχιστες τιμές, η βεντούζα παραμένει στην αρχική της θέση για να αποτραπεί η ζημιά στα τεμάχια κατεργασίας και στα συστήματα. Επιπλέον, επιτηρείται το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα υψηλής πίεσης (12 bar) και το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα χαμηλής πίεσης (6 bar).
Προστιθέμενη αξία με το IO-Link
Εάν πρέπει να αντικατασταθεί ο αισθητήρας κενού PN7, οι καθορισμένες παράμετροι μπορούν να αντιγραφούν αυτόματα στον νέο αισθητήρα μέσω του IO-Link. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και αποτρέπει πιθανά σφάλματα στη ρύθμιση των σημείων μεταγωγής. Ο αισθητήρας κενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή μετάδοσης αναλογικών τιμών μέσω IO-Link, επιτρέποντας σε έναν αισθητήρα να χειρίζεται τόσο ψηφιακές όσο και αναλογικές εφαρμογές και μειώνοντας τις απαιτήσεις διατήρησης αποθεμάτων.
Έλεγχος σύγκρουσης στην πλατφόρμα συναρμολόγησης
Σε ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων, ο φωτοηλεκτρικός αισθητήρας απόστασης O1D ανιχνεύει μεταξύ δύο βημάτων συναρμολόγησης εάν ένα αμάξωμα βρίσκεται στην πλατφόρμα συναρμολόγησης. Εάν συμβαίνει αυτό, ο αναρτήρας χαμηλώνει και το αμάξωμα του αυτοκινήτου τοποθετείται με ασφάλεια. Η θέση του O1D είναι σημαντική και συχνά δεν μπορεί να παραμετροποιηθεί χωρίς να σταματήσει η γραμμή συναρμολόγησης εάν πρέπει να αλλάξει η εφαρμογή.
Προστιθέμενη αξία με το IO-Link
Το κλειδί σε αυτήν την εφαρμογή είναι η απομακρυσμένη παραμετροποίηση. Ο αισθητήρας απόστασης O1D είναι τοποθετημένος σε δυσπρόσιτο σημείο και μπορεί να ρυθμίζεται μέσω του λογισμικού ή του PLC σε περίπτωση αλλαγής σε διαφορετικό μοντέλο παραγωγής χωρίς να διακόπτεται η γραμμή παραγωγής.