• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Βιωσιμότητα
  2. Εκθέσεις, πιστοποιητικά και πύλες

Εκθέσεις, πιστοποιητικά και πύλες

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των πιο σημαντικών εγγράφων (βιωσιμότητας) της ifm. Εκτός από τα πιστοποιημένα πρότυπα και τα φυλλάδια σχετικά με τη βιωσιμότητα, θα βρείτε επίσης τις πύλες που εξυπηρετούνται από την ifm:

Έκθεση βιωσιμότητας

Η έκθεση βιωσιμότητας είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης ομαδικής προσπάθειας πολλών συναδέλφων που συνέβαλαν με τον ενθουσιασμό και τη δέσμευσή τους στη δημοσίευσή της. Μέρη της περιβαλλοντικής δήλωσης EMAS έχουν επίσης ενσωματωθεί στην έκθεση. Εκτός από τις στρατηγικές προσεγγίσεις και τα μέτρα μας, αυτή η έκθεση περιέχει το αναθεωρημένο ενημερωμένο μας πρόγραμμα βιωσιμότητας, μια εικόνα για διάφορα έργα και συνεντεύξεις με τον υπεύθυνο βιωσιμότητας και τον υπεύθυνο κοινωνικής βιωσιμότητας.

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση, καλωσορίζουμε τα σχόλιά σας και ανυπομονούμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον που αξίζει να ζήσουμε μαζί σας.

Ποιότητα και βιωσιμότητα

Η διαχείριση ποιότητας εφαρμόζεται στην ifm πολύ αποτελεσματικά από τα χρόνια της ίδρυσής της. Το 1993, η DQS πιστοποίησε τη διαχείριση ποιότητας της ifm για πρώτη φορά - χωρίς καμία διχογνωμία!
Περιλαμβάνει επίσης την απόδειξη ότι πληρούμε τις απαιτήσεις της έγκρισης e1 της Ομοσπονδιακής Αρχής Μηχανοκίνητων Μεταφορών (KBA).

Πρωτοπορία με ασφάλεια

Από το 2012, η ifm λειτουργεί ένα πιστοποιημένο κατά ISO/IEC σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS), το οποίο διασφαλίζει την ασφάλεια δεδομένων και πληροφοριών στις διαδικασίες ανάπτυξης, παραγωγής και πωλήσεων της ifm. Η ιστορική επέκταση των εταιρειών και των τοποθεσιών για πιστοποίηση, αποδεικνύει τη σημασία για την ifm να λειτουργεί και να προσφέρει τις διαδικασίες, τις υποδομές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με ασφάλεια.

Κυβερνοασφάλεια – Πιστοποιημένες διαδικασίες ανάπτυξης

Η ifm δεσμεύεται στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας στην ανάπτυξη προϊόντων. Με την πιστοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξής μας σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62443-4-1 και ISO/SAE 21434, διασφαλίζουμε τη συστηματική ενσωμάτωση της κυβερνοασφάλειας στην ανάπτυξη των προϊόντων μας από το αρχικό στάδιο.

Το IEC 62443-4-1 είναι το διεθνές πρότυπο για ασφαλείς διαδικασίες ανάπτυξης στον τομέα του βιομηχανικού αυτοματισμού. Το ISO/SAE 21434 καθορίζει ολοκληρωμένες απαιτήσεις για την κυβερνοασφάλεια στην αυτοκινητοβιομηχανία – ιδίως για την προστασία των δικτύων οχημάτων.

Οι πιστοποιήσεις αυτές αποδεικνύουν τη συνεχή δέσμευση της ifm να παρέχει προϊόντα που είναι ασφαλή, ανθεκτικά και αξιόπιστα.

Περιβάλλον και βιωσιμότητα

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισής μας, που ορίζεται ως «σκεφτόμαστε παγκόσμια, δρούμε τοπικά» έχει ως στόχο να συμβάλει στη διασφάλιση του μέλλοντος της εταιρείας μας και έχει σχεδιαστεί για τη συνεχή βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Συνεπώς, το πολυετές εσωτερικό μας σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε χώρους παραγωγής στη Γερμανία, καθώς και στις τοποθεσίες στο Έσσεν και το Ρόζενχαϊμ είναι επικυρωμένο σύμφωνα με το πρότυπο EMAS και φέρει πιστοποίηση ISO 14001. Επίσης, οι χώροι παραγωγής των ifm prover s.r.l. και ifm efector s.r.l. στο Σιμπίου της Ρουμανίας είναι επικυρωμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EMAS και φέρουν πιστοποίηση ISO 14001. Η εγκατάσταση της ifm ecolink στην Πολωνία φέρει και αυτή πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

“Οι εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο κεφάλαιο κάθε εταιρείας.” - ακολουθώντας αυτό το απόσπασμα από την εταιρική μας φιλοσοφία, οι γερμανικές μας τοποθεσίες ifm group services gmbh, ifm electronic gmbh and ifm electronic gmbh Vertrieb Deutschland έλαβαν πιστοποίηση ISO 45001 από την DQS για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία μας το 2023. Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία των εργαζομένων μας. Επιδιώκουμε το Vision Zero για ένα εργασιακό περιβάλλον στην ifm χωρίς εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.

Δήλωση Αποστολής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Περιβάλλον

Η δέσμευσή μας να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις.

Για να προσδιορίσουμε περαιτέρω την εταιρική μας κουλτούρα με γνώμονα τις αξίες και να ανταποκριθούμε στις θεσμικές απαιτήσεις του Γερμανικού Νόμου Δέουσας Επιμέλειας Αλυσίδας Εφοδιασμού (LkSG), το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου εταιρειών της ifm δημοσιεύει αυτήν τη Δήλωση Αποστολής για όλες τις εταιρείες του ομίλου της ifm.

Η ifm ζητά ρητά από όλα τα άτομα να μην κοιτούν προς την άλλη πλευρά σε περίπτωση κινδύνου ή ακόμα και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή περιβαλλοντικών ανησυχιών, αλλά να τα αναφέρουν ενεργά. Μια επισκόπηση της διαδικασίας καταγγελιών βρίσκεται στον εσωτερικό κανονισμό της διαδικασίας καταγγελιών βάσει του Γερμανικού Νόμου Δέουσας Επιμέλειας Αλυσίδας Εφοδιασμού (LkSG).

Κοινωνικά ζητήματα και βιωσιμότητα

  • Λόγω των υφιστάμενων απαιτήσεων SEDEX, δεν είναι πλέον δυνατή η έκδοση βεβαίωσης (πιστοποιητικού) από πιστοποιημένες εταιρείες ως απόδειξη ότι ο έλεγχος SMETA ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο SMETA που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Απρίλιο του 2022 είναι προσβάσιμες απευθείας στην SEDEX πλατφόρμα μέσω του ακόλουθου αριθμού αναφοράς ifm SEDEX:
    Αναφορά τοποθεσίας: ZS1012178
    Όνομα τοποθεσίας: ifm electronic gmbh
     
  • Στρατηγική ανθρώπινων πόρων: Αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εταιρικής στρατηγικής

Η ifm επιβραβεύεται: