• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Λύσεις της ifm για οχήματα: έξυπνος αυτοματισμός για αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία

Οχήματα
Μεταφορά και κέντρα διανομής
Αναφορά βίντεο

Τα ηλεκτρικά κλαρκ τοποθετημένα σε φορτηγά της TRANSMANUT αποτελούν βιτρίνα των προηγμένων λύσεων της ifm για οχήματα.

Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δύσκολων κινητών περιβαλλόντων, η TRANSMANUT ενσωματώνει μια σειρά προϊόντων της ifm, όπως οθόνες για απεικόνιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μπροστινές και πίσω κάμερες για αυξημένη ασφάλεια λειτουργίας, ανθεκτικούς διακόπτες και έναν στιβαρό ελεγκτή για αξιόπιστο έλεγχο του μηχανήματος.

Τα ευέλικτα modem επιτρέπουν απομακρυσμένη διάγνωση και πρόσβαση στα δεδομένα του μηχανήματος, βοηθώντας τόσο τους χειριστές όσο και τις ομάδες συντήρησης να παραμένουν ενημερωμένοι. Αυτά τα εξαρτήματα αποτελούν μέρος της εκτενούς σειράς της ifm με βαθμό προστασίας IP67 και IP69 – ειδικά αναπτυγμένης ως λύση για οχήματα. Από το 2009, η ifm υποστηρίζει την TRANSMANUT με τεχνική και εμπορική εξειδίκευση, βοηθώντας την να υλοποιήσει έξυπνες, αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις οχημάτων.

Σχετικά με TRANSMANUT

Από το 1979, η TRANSMANUT ειδικεύεται στην κατασκευή εξοπλισμού μεταφοράς και διακίνησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε κλαρκ τοποθετημένα σε φορτηγά και εξειδικευμένα κλαρκ. Προσφέρουν επίσης λύσεις για τη μεταφορά χύδην υλικών και διαθέτουν εξειδίκευση σε τομείς όπως η βιομάζα και οι κινητές μονάδες επεξεργασίας.

Σχετικά με TRANSMANUT

Από το 1979, η TRANSMANUT ειδικεύεται στην κατασκευή εξοπλισμού μεταφοράς και διακίνησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε κλαρκ τοποθετημένα σε φορτηγά και εξειδικευμένα κλαρκ. Προσφέρουν επίσης λύσεις για τη μεταφορά χύδην υλικών και διαθέτουν εξειδίκευση σε τομείς όπως η βιομάζα και οι κινητές μονάδες επεξεργασίας.