• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Πώς μεγιστοποιούν την απόδοση οι αισθητήρες IO-Link στην αυτοματοποίηση της γαλακτοκομίας;

Βιομηχανική επικοινωνία
IO-Link PLC (Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής)
Monitoring and maintenance
Διαθεσιμότητα Απόδοση μηχανής Ποιότητα προϊόντος Εξ αποστάσεως επιτήρηση
Αναφορά βίντεο

Η ifm υποστήριξε την Mammen Mejerierne στη βελτιστοποίηση της παραγωγής τυριού της, ενσωματώνοντας αισθητήρες IO-Link για την αυτοματοποίηση της γαλακτοκομίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αυξημένη διαθεσιμότητα των μονάδων, τη βελτιωμένη υγιεινή και την ανώτερη αξιοπιστία διεργασιών. Διαθέτοντας παραγωγικές εγκαταστάσεις αφιερωμένες στα μπλε, κίτρινα και λευκά τυριά, η εταιρεία πρέπει να ικανοποιεί τις αυστηρές προϋποθέσεις των πελατών της και τις πιστοποιήσεις που απαιτούν προϊόντα σταθερά υψηλής ποιότητας.

Για να βοηθήσουμε την Mammen Mejerierne να πετύχει αυτούς τους στόχους, συνεργαστήκαμε στενά με την El-tek Automation, προκειμένου να εγκαταστήσουμε στιβαρούς αισθητήρες με βαθμό προστασίας IP69K, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για υγιεινές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων. Η τεχνολογία IO-Link που χρησιμοποιούμε επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία ανάμεσα σε αισθητήρες και PLC, παρέχοντας δεδομένα σε πραγματικό από το περιβάλλον παραγωγής. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση κατάστασης του εξοπλισμού, την απλοποίηση ελέγχων διάγνωσης και την πρόβλεψη αναγκών συντήρησης. Όλες αυτές οι διαδικασίες συμβάλλουν στη μείωση του χρόνου βλαβών και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Χρησιμοποιώντας αισθητήρες IO-Link για την αυτοματοποίηση της γαλακτοκομίας, η Mammen Mejerierne έχει προετοιμαστεί πλήρως για να διατηρεί υψηλά πρότυπα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι η παραγωγική διαδικασία της παραμένει ευέλικτη και έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Πληροφορίες για Mammen Mejerierne

Η Mammen Mejerierne είναι μια οικογενειακή επιχείριση που ιδρύθηκε το 1953 στη Δανία. Σήμερα, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη γαλακτοκομική εταιρεία της Δανίας, από άποψη όγκου γάλατος που προμηθεύεται απευθείας από Δανούς αγρότες. Η εταιρεία εδρεύει στο Mammen, κοντά στο Bjerringbro, και διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής στο Mammen, το Drøsbro και το Onsild, μεταξύ άλλων τοποθεσιών.

Πληροφορίες για Mammen Mejerierne

Η Mammen Mejerierne είναι μια οικογενειακή επιχείριση που ιδρύθηκε το 1953 στη Δανία. Σήμερα, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη γαλακτοκομική εταιρεία της Δανίας, από άποψη όγκου γάλατος που προμηθεύεται απευθείας από Δανούς αγρότες. Η εταιρεία εδρεύει στο Mammen, κοντά στο Bjerringbro, και διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής στο Mammen, το Drøsbro και το Onsild, μεταξύ άλλων τοποθεσιών.