- Νέα προϊόντα
- Επιτήρηση κατάστασης
- Συμπαγής, μικρού μεγέθους, ευέλικτος φάρος
Συμπαγής, μικρού μεγέθους, ευέλικτος φάρος

- Ευδιάκριτος ακόμα και σε χώρους με ισχυρό εξωτερικό φωτισμό
- Ισχυρός βομβητής (90 dB) με επιλεγόμενες μελωδίες
- Έλεγχος μέσω IO-Link ή ψηφιακές εισόδους
- Υψηλός βαθμός προστασίας και στην έκδοση με βομβητή. Κατάλληλος για υγρές περιοχές
- Εύκολη τοποθέτηση με Μ30 παξιμάδι συγκράτησης
Ευέλικτη ένδειξη της κατάστασης μιας μηχανής
Σε μηχανές, εγκαταστάσεις ή μεταφορικές ταινίες: ευδιάκριτα διαφορετικά χρώματα φωτεινών σημάτων υποδηλώνουν κατάσταση λειτουργίας ή τεχνικά προβλήματα. Αυτός ο καινοτόμος φάρος αποτελεί μία ισχυρή εναλλακτική λύση στους συμβατικούς φάρους, που διαθέτουν πάνω από ένα τμήματα φωτισμού. Το μοναδικό φωτιζόμενο τμήμα μπορεί να ανάψει σε 7 διαφορετικά χρώματα. Επιπλέον, για κάθε χρώμα μπορεί να ρυθμιστεί μόνιμο ή διαφορετικά διακοπτόμενο φως. Ο φάρος ελέγχεται μέσω IO-Link - είναι επίσης δυνατή συμβατική ενεργοποίηση 3 διαφορετικών χρωμάτων μέσω 3 ψηφιακών εισόδων. Έτσι είναι δυνατή η εύκολη αντικατάσταση συμβατικών φάρων. Τέλος διατίθενται εκδόσεις με βομβητή και/ή με μπουτόν ελεύθερης ρύθμισης.
3 τρόποι λειτουργίας
Η ιδιαιτερότητα αυτού του φάρου είναι οι τρεις διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας, που παρέχουν μέγιστη ευελιξία. Το IO-Link προσφέρει τον υψηλότερο βαθμό ευελιξίας στη λειτουργία και τη διαμόρφωση, αλλά χρησιμοποιώντας τις τρεις ψηφιακές εισόδους, μπορούν επίσης να επιλεγούν τα χρώματα, χωρίς τη χρήση IO-Link. Τα χρώματα είναι: κόκκινο, πράσινο, μπλε, κυανό, ματζέντα, κίτρινο και λευκό.
Λειτουργία IO-Link
Σε αυτή τη λειτουργία, μπορούν να ελεγχθούν και να διαμορφωθούν τα 7 χρώματα, ο βομβητής και το μπουτόν. Η παραμετροποίηση (μελωδίες, τρόποι που αναβοσβήνει κλπ) μπορεί να ρυθμιστεί από τον ελεγκτή, ανά πάσα στιγμή. Με αυτό τον τρόπο έχουμε μέγιστη ευελιξία.
Λειτουργία SIO RGB
Αυτή η λειτουργία γίνεται χωρίς IO-Link. Τα 7 χρώματα μπορούν να ελεγχθούν μέσω 3 ψηφιακών εισόδων (RGB), μεμονωμένα ή με συνδυασμούς. Ο βομβητής και το μπουτόν μπορούν να ελεγχθούν μέσω του 5ου ακροδέκτη στον Μ12 κονέκτορα.
Λειτουργία SIO on / off
Σε αυτή τη λειτουργία, μπορούν να επιλεχθούν 3 χρώματα μέσω ενός ξεχωριστού ακροδέκτη. Αυτό καθιστά δυνατή την εύκολη αντικατάσταση συμβατικών φάρων που έχουν περισσότερα από ένα φωτεινά τμήματα. Ο βομβητής και το μπουτόν μπορούν να ελεγχθούν μέσω του 5ου ακροδέκτη στον Μ12 κονέκτορα.
Παραμετροποίηση μέσω IO-Link
Εάν ο φάρος λειτουργήσει σε SIO, είναι δυνατή η λειτουργία του χωρίς IO-Link. Π.χ. το IO-Link είναι απαραίτητο για την παραμετροποίηση των απαιτούμενων χρωμάτων. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό της ifm LR DEVICE μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε τις IO-Link συσκευές και να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους. Επιπλέον μπορείτε να οπτικοποιήσετε τις μετρούμενες τιμές και να δοκιμάσετε τις παραμέτρους της συσκευής με εύκολο τρόπο.
IO-Link λειτουργίες (επιλογή):
- Τρόποι λειτουργίας
- 7 επιλεγόμενα χρώματα
- Μόνιμο φως, 3 διακοπτόμενες λειτουργίες, 3 λειτουργίες αναβοσβήματος
- 7 διαφορετικές μελωδίες βομβητή