- Επισκόπηση
- Τεχνολογία
Τεχνολογία
Η ifm προσφέρει αισθητήρες με
Τεχνολογία AMR
Η κυψέλη AMR αποτελείται από ένα πολύ λεπτό στρώμα μετάλλου MU (μαγνητικό κράμα νικελίου-σιδήρου).
Το στρώμα κράματος νικελίου-σιδήρου έχει πάχος π.χ. 20 nm. Όταν αυτό το στρώμα επηρεάζεται από ένα μαγνητικό πεδίο, η ηλεκτρική του αντίσταση αλλάζει (παρόμοια με την κυψέλη GMR). Η τεχνολογία AMR επιτρέπει μία στενή εμβέλεια ανίχνευσης και μία μικρή υστέρηση. Επομένως, αυτή η τεχνολογία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για κυλίνδρους μικρής διαδρομής ή για εφαρμογές υψηλής ακρίβειας.
Τεχνολογία GMR
Μία κυψέλη GMR αποτελείται από τρεις στρώσεις υλικού. Δύο από αυτές τις στρώσεις αποτελούνται από κοβάλτιο (μαγνητιζόμενο) και μία στρώση από χαλκό (μη μαγνητιζόμενο). Η ηλεκτρική αντίσταση αυτών των στρώσεων εξαρτάται από τον μαγνητισμό τους.
Η ηλεκτρική αντίσταση μπορεί επομένως να αλλάξει με την εφαρμογή ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Αυτή η επίδραση στην ηλεκτρική αντίσταση μπορεί να ανιχνευθεί, προκαλώντας τη μεταγωγή του αισθητήρα.
Η τεχνολογία GMR είναι πολύ αξιόπιστη.
Σε δυσμενείς περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά σημεία μεταγωγής. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν εγκατασταθούν ισχυροί μόνιμοι μαγνήτες στον κύλινδρο. Η εμβέλεια ανίχνευσης (το εύρος στο οποίο γίνεται μεταγωγή στον αισθητήρα μέσω του μαγνήτη) είναι πολύ μεγάλη όπως και η υστέρηση.
Τεχνολογία Reed
Ένας διακόπτης Reed αποτελείται από δύο επικαλυπτόμενες μεταλλικές πλάκες επαφής. Όταν δεν ενεργεί κάποιο μαγνητικό πεδίο πάνω τους, οι επαφές μεταγωγής βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας. Αυτό σημαίνει ότι το κύκλωμα είναι ανοιχτό στην κανονική κατάσταση και δεν μπορεί να ρέει ρεύμα. Μόλις το πεδίο ενός μαγνήτη ξεπεράσει μία ορισμένη ισχύ, οι πλάκες επαφής κλείνουν. Αυτό επιτρέπει τη ροή ρεύματος. Εάν το μαγνητικό πεδίο εξασθενήσει ξανά, οι πλάκες ανοίγουν και ο διακόπτης τίθεται ξανά σε κατάσταση αδράνειας.
Αυτές οι πλάκες βρίσκονται σε έναν γυάλινο σωλήνα.
Σύγκριση αισθητήρων AMR, GMR και μηχανικών αισθητήρων Reed
| AMR | GMR | Reed | |
|---|---|---|---|
| Τύπος | Έξοδος ημιαγωγού | Έξοδος ημιαγωγού | Μηχανική επαφή Reed |
| Διάρκεια ζωής | Απεριόριστοι κύκλοι | Απεριόριστοι κύκλοι | 1 έως 2 εκατομμύρια κύκλοι |
| Επαναληψιμότητα | |||
| Χρόνος απόκρισης | |||
| Ευαισθησία | |||
| Σταθερότητα θερμοκρασίας | |||
| Αντίδραση σε ισχυρά μαγνητικά πεδία | Δυνατότητα διαφόρων σημείων μεταγωγής | Δυνατότητα διαφόρων σημείων μεταγωγής | |
| Καταλληλότητα για κυλίνδρους μικρής διαδρομής | |||
| Ευαισθησία σε δονήσεις του εμβόλου |