• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Επισκόπηση
  2. Αισθητήρες για πνευματικούς κυλίνδρους

Αισθητήρες για πνευματικούς κυλίνδρους

Οι αισθητήρες κυλίνδρων χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό θέσης των εμβόλων σε πνευματικούς κυλίνδρους. Τοποθετούνται απευθείας στον κύλινδρο. Ο δακτυλιοειδής μαγνήτης του εμβόλου ανιχνεύεται μέσω του μη μαγνητιζόμενου υλικού του περιβλήματος (πχ αλουμίνιο, μπρούντζος ή ανοξείδωτος χάλυβας). Μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας σε κυλίνδρους με εγκοπή σχήματος T και C, καθώς και σε κυλίνδρους με στρογγυλή εγκοπή, με συνδετική ράβδο, προφίλ σωλήνα ή με τραπεζοειδή εγκοπή μέσω προσαρμογέα.

Δεν απαιτείται προσαρμογέας

Απαιτείται προσαρμογέας

Κύλινδροι με εγκοπή σχήματος Τ

Η εγκοπή σχήματος T είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη εγκοπή σε πνευματικούς κυλίνδρους. Τυπικά δεν απαιτούνται παρελκόμενα για την τοποθέτηση των αισθητήρων κυλίνδρων της ifm σε κυλίνδρους με εγκοπή σχήματος T. Οι αισθητήρες μπορούν απλά να ωθηθούν στην εγκοπή και να στερεωθούν με το έκκεντρο στερέωσης.
Οι αισθητήρες κυλίνδρων μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς παρελκόμενα σε εγκοπή σχήματος T με πλάτος 5,1 έως 5,7 mm. Το ενεργό ύψος του έκκεντρου στερέωσης πρέπει να είναι μεταξύ 3,3 και 4,5 mm.

Κύλινδρος Διατομή Τυπικοί κατασκευαστές
Festo ADN
Festo DSBC
Festo AEVC
SMC CP95

Κύλινδροι με εγκοπή σχήματος C

Η εγκοπή σχήματος C είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην περιοχή της Ασίας. Τυπικά δεν απαιτούνται παρελκόμενα για την τοποθέτηση των αισθητήρων κυλίνδρων της ifm σε κυλίνδρους με εγκοπή σχήματος C. Οι αισθητήρες μπορούν απλά να ωθηθούν στην εγκοπή και να στερεωθούν με το έκκεντρο στερέωσης.
Οι αισθητήρες για εγκοπή σχήματος C μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε εγκοπή σχήματος T μέσω του προσαρμογέα εγκοπής σχήματος T E11928.
Οι αισθητήρες κυλίνδρων μπορούν να τοποθετηθούν χωρίς παρελκόμενα σε εγκοπή σχήματος T με πλάτος 3,0 έως 3,3 mm. Το ενεργό ύψος του έκκεντρου στερέωσης πρέπει να είναι μεταξύ 3,0 και 4,0 mm.

Κύλινδρος Διατομή Τυπικοί κατασκευαστές
Festo ADN-S
SMC CP96
SMC C55
SMC CQ2

Κύλινδροι με συνδετική ράβδο ή ενσωματωμένο προφίλ

Η δομή των κυλίνδρων με συνδετική ράβδο ή προφίλ κατά βάση είναι παρόμοια. Εάν δεν υπάρχει πρόσθετη εγκοπή στον πνευματικό κύλινδρο, απαιτούνται παρελκόμενα για την τοποθέτηση του αισθητήρα κυλίνδρου. Τα παρελκόμενα που διαθέτουμε είναι προσαρμοσμένα στους αισθητήρες εγκοπής Τ της ifm. Τα παρελκόμενα συναρμολόγησης πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με το πλάτος του έκκεντρου στερέωσης.

Κύλινδρος Διατομή Τυπικοί κατασκευαστές
Festo
SMC C96

Λείος κύλινδρος

Οι λείοι κύλινδροι δεν έχουν ούτε εγκοπή στερέωσης, ούτε στοιχείο στερέωσης π.χ. συνδετική ράβδο. Επομένως, απαιτούνται πρόσθετα παρελκόμενα για την προσαρμογή του αισθητήρα για κυλίνδρους με εγκοπή σχήματος T. Αυτά διαφέρουν ανάλογα με τη διάμετρο του εμβόλου και το υλικό.

Κύλινδρος Διατομή Τυπικοί κατασκευαστές
Festo DSNU
SMC C85

Κύλινδρος με τραπεζοειδή εγκοπή

Η τραπεζοειδής εγκοπή ή αυλάκωση χελιδονοουράς είναι τυπικά πιο πλατιά από μία συμβατική εγκοπή σχήματος Τ. Επομένως, απαιτούνται παρελκόμενα για την τοποθέτηση του αισθητήρα για κυλίνδρους με εγκοπή σχήματος T. Αυτά διαφέρουν ανάλογα με το πλάτος της εγκοπής του κυλίνδρου.

Κύλινδρος Διατομή Τυπικοί κατασκευαστές
Festo DSNU
SMC C85

Ειδική από τον κατασκευαστή εγκοπή κυλίνδρου

Εκτός από τους τύπους κυλίνδρων που χρησιμοποιούνται συνήθως στην αγορά, υπάρχουν πάντα ειδικές εγκοπές κυλίνδρων από τους κατασκευαστές. Διατίθενται διαμορφωμένοι προσαρμογείς για την τοποθέτηση των αισθητήρων κυλίνδρων με εγκοπή σχήματος T σε αυτούς τους κυλίνδρους.

Προσαρμογέας για τοποθέτηση σε ειδικούς κυλίνδρους των κατασκευαστών

Επιλογή ανά τομέα εφαρμογής

Εφαρμογή Πλεονεκτήματα Στα προϊόντα

Συγκόλληση
  • Βύσμα σύνδεσης με επίστρωση Safecoat
  • Αγωγός PTFE για την αποφυγή ζημιών που προκαλούνται από πιτσίλισμα συγκόλλησης
Χρήση σε εφαρμογές συγκόλλησης

Καθαρισμός με υψηλή πίεση
  • Προστασία IP69K
  • Καλώδιο PVC
Χρήση σε υγρές περιοχές

Χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης
  • Για εγγενώς ασφαλή κυκλώματα
  • Απαιτείται ενισχυτής μεταγωγής Namur
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις ζώνες Atex
Atex II 1 D / G
  • Δυνατότητα εφαρμογής στη ζώνη 22
Atex II 3 D
  • Δυνατότητα εφαρμογής στη ζώνη 2
Atex II 3 G