You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90

Αισθητήρες κυλίνδρων

Σε υψηλή πίεση ή σε εξαιρετικά μικρούς χώρους εγκατάστασης

Οι αισθητήρες κυλίνδρων χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου τα έμβολα μετατρέπουν τη δύναμη της πίεσης του αέρα ή του λαδιού σε κίνηση. Καθορίζουν τις τελικές θέσεις του εμβόλου του κυλίνδρου. Αυτό βοηθά στην αυτοματοποίηση του επόμενου βήματος της διεργασίας μετά τον κύλινδρο και, επομένως, στη βελτιστοποίηση των ακολουθιών κίνησης των εγκαταστάσεων ή των κινητών μηχανημάτων εργασίας.

Ιδιότητες των αισθητήρων κυλίνδρων


Αυτόματος μηχανισμός ασφάλισης για γρήγορη τοποθέτηση και εύκολη ρύθμιση

Εύκολη τοποθέτηση στην εγκοπή, απευθείας από πάνω

Κατάλληλοι για τις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες εγκοπές σχήματος C και T.

Εκδόσεις με βύσμα σύνδεσης ή καλώδιο σύνδεσης

Μεγάλη γκάμα προσαρμογέων

Αισθητήρες κυλίνδρων για πνευματικούς κυλίνδρους

Οι αισθητήρες κυλίνδρων χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό θέσης των εμβόλων σε πνευματικούς κυλίνδρους. Τοποθετούνται απευθείας στον κύλινδρο. Ο δακτυλιοειδής μαγνήτης του εμβόλου ανιχνεύεται μέσω του μη μαγνητιζόμενου υλικού του περιβλήματος (πχ αλουμίνιο, μπρούντζος ή ανοξείδωτος χάλυβας). Μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας σε κυλίνδρους με εγκοπή σχήματος T και C, καθώς και σε λείους κυλίνδρους, σε κυλίνδρους με συνδετική ράβδο, προφίλ σωλήνα ή με τραπεζοειδή εγκοπή μέσω προσαρμογέα.

Αισθητήρες κυλίνδρων για υδραυλικούς κυλίνδρους

Οι υδραυλικοί κύλινδροι συχνά χρησιμοποιούνται σε κινητά μηχανήματα εργασίας ή στην τεχνολογία κατασκευαστικής διαμόρφωσης. Η γραμμική κίνηση ελέγχεται από λάδι υπό πίεση. Μία συνδεδεμένη υδραυλική βαλβίδα ελέγχει την κατεύθυνση ροής του λαδιού και, επομένως, την κατεύθυνση κίνησης του εμβόλου του κυλίνδρου. Οι υψηλές πιέσεις σε αυτό το σύστημα που φτάνουν έως και 500 bar επιτρέπουν την κίνηση ακόμη και βαρέων μαζών.