- Αισθητήρες πίεσης ανά τομέα εφαρμογής
- Υδραυλικά συστήματα κινητών μηχανημάτων
Υδραυλικά συστήματα κινητών μηχανημάτων
| Σειρά αισθητήρων | Εύρος πίεσης | Σήμα | Απεικόνιση | Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη |
|---|---|---|---|---|
PU |
0…600 bar | Πομπός | – | • 0...10 V ή 0,5…4,5 VDC σταθερά αναλογικά • Σύνδεση διεργασίας G1/4 ή 9/16 SAE • Ηλεκτρική σύνδεση DEUTSCH, AMP ή M12 |
PT |
0…600 bar | Πομπός | – | • 4...20 mA σταθερά αναλογικά • Σύνδεση διεργασίας G1/4 • Ηλεκτρική σύνδεση βύσματος βαλβίδας DEUTSCH, AMP, M12 ή DIN |