- Νέα προϊόντα
- IO-Link
- Μονάδα εισόδων/εξόδων που εξοικονομεί χώρο για πίνακες
Μονάδα εισόδων/εξόδων που εξοικονομεί χώρο για πίνακες
Για χρήση στε πίνακα και στο πεδίο
Η μονάδα εισόδων/εξόδων IO-Link απλοποιεί την ενσωμάτωση αισθητήρων και ενεργοποιητών με συμβατική καλωδίωση στον πίνακα καθώς και σε εφαρμογές πεδίου με χαμηλές απαιτήσεις κατηγορίας προστασίας IP, όπως σε προστατευμένα περιβλήματα μηχανών ή σε συνθήκες καθαρών χώρων.
Απλή ψηφιοποίηση έως και 16 συσκευών
Μέσω της μονάδας εισόδων/εξόδων μπορούν να ενσωματωθούν έως και 16 συσκευές (αισθητήρες και/ή ενεργοποιητές). Χάρη στο σύστημα ελατηριωτού σφιγκτήρα, η τοποθέτηση είναι γρήγορη και απλή. Οι θύρες της μονάδας εισόδων/εξόδων επιτρέπουν την ευέλικτη διαμόρφωση ως είσοδοι ή έξοδοι.
Εάν οι αισθητήρες είναι συνδεδεμένοι στην τεχνολογία επικοινωνίας δεδομένων IO-Link μέσω της μονάδας εισόδων/εξόδων, οι πληροφορίες του αισθητήρα μπορούν να διαβαστούν κεντρικά σε επίπεδο IT. Οι συσκευές IO-Link μπορούν επίσης να διαμορφωθούν κεντρικά και άνετα μέσω του επιπέδου IT.
Τροφοδοσία τάσης για εξωτερικούς ενεργοποιητές
Η μονάδα τροφοδοτείται με ρεύμα από μία θύρα τύπου Α κύριας μονάδας IO-Link. Η συνολική κατανάλωση ρεύματος όλων των εισόδων/εξόδων μπορεί να είναι έως 1 A, το οποίο εξασφαλίζει την αποτελεσματική τροφοδοσία εξωτερικών ενεργοποιητών.
Απλή τοποθέτηση με χαμηλές απαιτήσεις χώρου
Η ίδια η μονάδα εισόδων/εξόδων τοποθετείται επίσης γρήγορα χάρη στην ενσωματωμένη βάση για ράγα DIN και, με πλάτος μόλις 43 χιλιοστών, καταλαμβάνει πολύ λίγο χώρο.