• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. IIoT λύσεις
  3. Ελεγκτής IIoT για χρήση στο πεδίο και σε πίνακα ελέγχου

Ελεγκτής IIoT για χρήση στο πεδίο και σε πίνακα ελέγχου

Πανίσχυρος και ευέλικτος

Ο ελεγκτής IIoT είναι μια ισχυρή, επικοινωνιακή και ευέλικτη λύση PLC στην ψηφιοποίηση μηχανών και εγκαταστάσεων. Ισχυρός, γιατί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 55 °C, ο τετραπύρηνος επεξεργαστής 1,3 GHz λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο απόδοσης. Επικοινωνιακός, γιατί είναι αληθινό γλωσσικό και μεταφραστικό ταλέντο με τα διάφορα πρωτόκολλά του, ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνδέσεις με τον κόσμο ΙΤ ή για ενσωμάτωση δεδομένων I/O τεχνολογίας αυτοματισμού. Επιπλέον, είναι δυνατή ακόμη και μια σύνδεση και λειτουργία συσκευών IO-Link – συμπεριλαμβανομένης ερμηνείας IODD. Ευέλικτος, καθώς ο ελεγκτής IIoT μπορεί να προγραμματιστεί ελεύθερα μέσω CODESYS V3.5.

Θα θέλατε να διαχειριστείτε τον ελεγκτή εξ αποστάσεως; Κανένα πρόβλημα, ο CODESYS Automation Server ενεργοποιεί τον απομακρυσμένο εντοπισμό σφαλμάτων και την απομακρυσμένη οπτικοποίηση ιστού.

Συνδεσιμότητα σε διαφορετικά cloud

Ο ελεγκτής IIoT επιτρέπει την απευθείας μετάδοση των καταγεγραμμένων και προετοιμασμένων δεδομένων στις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες cloud, όπως AWS, Microsoft Azure και AnyViz. Επιπλέον, ο ελεγκτής IIoT μιλάει και τις συνήθεις τυπικές γλώσσες ψηφιοποίησης, όπως OPC UA και MQTT.

Εάν τα δεδομένα πρόκειται να καταγραφούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, οι είσοδοι/έξοδοι μπορούν να διαβαστούν και να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα βιομηχανικού Ethernet όπως Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP ή Modbus TCP.

Ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και αυτά τα θέματα: