• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. IIoT λύσεις
  3. Λογισμικό moneo IIoT Core

Λογισμικό moneo IIoT Core

Από την παραμετροποίηση έως την επιτήρηση κατάστασης

Το moneo IIoT Core είναι η βάση της πλατφόρμας moneo IIoT και περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές λειτουργίες. Είτε ως λύση cloud, είτε σε περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης: το moneo IIoT Core επιτρέπει την απλή παραμετροποίηση των αισθητήρων IO-Link ανεξαρτήτως κατασκευαστή και έναν αυξανόμενο αριθμό κύριων μονάδων IO-Link. Με τη διαισθητική διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης, οι πίνακες οργάνων που καθορίζονται από τον χρήστη για μηχανές και διεργασίες μπορούν να δημιουργηθούν σε ελάχιστο χρόνο για να απεικονίζονται με σαφήνεια τα δεδομένα που συλλέγονται. Οι εκτενείς αναλύσεις δεδομένων παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες που συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας και της ασφάλειας. Εάν υπάρχουν αποκλίσεις από την επιθυμητή κατάσταση, το λογισμικό σας ενημερώνει αμέσως ώστε να ληφθούν έγκαιρα μέτρα για την αποφυγή απωλειών απόδοσης ή απρογραμμάτιστων χρόνων βλαβών στην παραγωγή.

Από το επίπεδο αισθητήρων έως το cloud

Το moneo IIoT Core προσφέρει επίσης απρόσκοπτη μετάδοση σημαντικών δεδομένων διεργασίας σε εφαρμογές cloud και τρίτων. Τα δελτία που δημιουργούνται στο moneo μπορούν να προωθηθούν αυτόματα σε προκαθορισμένα συστήματα προορισμού. Οι ομάδες συντήρησης ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω της ενσωματωμένης σύνδεσης SAP. Οι παραγγελίες και τα έγγραφα μπορούν να δημιουργηθούν απευθείας στο σύστημα SAP – ενσωμάτωση από άκρο σε άκρο των δεδομένων παραγωγικής διαδικασίας στην υποδομή ERP.

Τηλεσυντήρηση με το moneo Cloud

Με το moneo remoteConnect, είναι δυνατή η δημιουργία ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης ανεξαρτήτως κατασκευαστή σε PLC, διακομιστές, αισθητήρες και άλλες συσκευές δικτύου από το moneo Cloud. Χάρη στην κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και στοχευμένες διαμορφώσεις πρόσβασης, τα δεδομένα παραμένουν πάντα προστατευμένα. Η τηλεσυντήρηση και οι εμβριθείς αναλύσεις σφαλμάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του cloud. Αυτό βοηθά στον αποδοτικό και αποτελεσματικό επιτόπιο σχεδιασμό της συντήρησης και στη μείωσή της στο ελάχιστο. Με αυτόν τον τρόπο, ο φόρτος εργασίας του εξειδικευμένου προσωπικού μειώνεται και η διαθεσιμότητα των μηχανών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Τα πρόσθετα εργαλεία διευρύνουν το φάσμα των υπηρεσιών

Το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα moneo IIoT μπορεί να επεκταθεί με πρόσθετα εργαλεία όπως το moneo IIoT Insights.

Προϊόντα