• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. IIoT λύσεις
  3. moneo edgeGateway S: ευέλικτο και ασφαλές

moneo edgeGateway S: ευέλικτο και ασφαλές

Ισχυρό και ασφαλές

Το moneo edgeGateway S είναι η άνετη και ασφαλής λύση για απομακρυσμένη πρόσβαση σε συστήματα και εφαρμογές. Η πύλη μεταδίδει επίσης δεδομένα από το επίπεδο αισθητήρων στην υποδομή IT και στο cloud. Το κεντρικό του στοιχείο είναι ο επεξεργαστής διπλού πυρήνα 1,4 GHz που λειτουργεί σε μέγιστο επίπεδο απόδοσης σε χώρους με θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 60 °C. Με το στιβαρό περίβλημα IP67, το ισχυρό υλικό δεν απαιτεί πρόσθετο πίνακα ελέγχου.

Απλή ενσωμάτωση, απλός διάλογος

Το moneo edgeGateway S είναι όχι μόνο στιβαρό και ισχυρό, αλλά και βολικό: Η καθοδηγούμενη ενσωμάτωση στη δομή IT και στο moneo cloud απλοποιεί τη διαμόρφωση και επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση στο επίπεδο αυτοματισμού. Επιπλέον, τα δεδομένα από το σύστημα είναι διαθέσιμα για περαιτέρω ανάλυση στο moneo cloud από οποιαδήποτε τοποθεσία. Παρά την απλή διαμόρφωσή της, η πύλη προσφέρει υψηλό βαθμό ευελιξίας στη λειτουργία και τον χειρισμό που είναι απαραίτητος για την ολιστική και αποτελεσματική λύση ολοκληρωμένων εργασιών IIoT.

Μετατρέπει τα δεδομένα σε πληροφορίες

Το moneo edgeGateway S μπορεί να ενσωματωθεί όχι μόνο στην πλατφόρμα IIoT της ifm, αλλά και σε άλλες συνήθεις λύσεις cloud. Καθώς η πύλη μετατρέπει τα εισερχόμενα δεδομένα διεργασίας IO-Link σε αναγνώσιμες πληροφορίες, δεν απαιτείται περαιτέρω προγραμματισμός.

Προϊόντα