- Νέα προϊόντα
- IO-Link
- Προγραμματιζόμενος μετατροπέας συχνότητας/ρεύματος
Προγραμματιζόμενος μετατροπέας συχνότητας/ρεύματος
Επιτήρηση μετάδοσης κίνησης
Σε πολλές βιομηχανικές εφαρμογές, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και διάφορες άλλες περιστρεφόμενες μηχανές αναμένονται να λειτουργούν με καθορισμένη ταχύτητα. Με τη χρήση εξωτερικών αισθητήρων σε άξονες ή κινητήριους τροχούς, μπορούν να δημιουργηθούν και να αναλυθούν σήματα εξαρτώμενα από την ταχύτητα με τη βοήθεια του απεικονιζόμενου μετατροπέα συχνότητας-ρεύματος. Βλάβες στον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης, όπως ολισθαίνοντες ή ακόμα και σπασμένοι τραπεζοειδείς ιμάντες, μπορούν να ανιχνευθούν εγκαίρως συγκρίνοντας τα σημεία ρύθμισης και στη συνέχεια να υποδεικνύονται μέσω ενός σήματος μεταγωγής. Ταυτόχρονα, η συσκευή εξάγει ένα σήμα ρεύματος ή τάσης που είναι ανάλογο με την ταχύτητα και μπορεί να μεταδοθεί σε υπερκείμενο ελεγκτή ή να χρησιμοποιηθεί για άλλες διαδικασίες ελέγχου.
Μονάδα αξιολόγησης υψηλής απόδοσης
Η μετρούμενη τιμή μπορεί να μεταδοθεί ψηφιακά μέσω IO-Link, το οποίο διευκολύνει επίσης τις εκτενείς και άνετες επιλογές παραμετροποίησης, όπως η κλιμάκωση των σημάτων αναλογικής εξόδου ή ο καθορισμός των σημείων μεταγωγής. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό: Η μονάδα αξιολόγησης μπορεί να λειτουργήσει τόσο με 24 V DC, όσο και με 110...250 V AC. Η μονάδα παρέχει 24 V DC για την τροφοδοσία των αισθητήρων.