- Νέα προϊόντα
- Ηλεκτρική τροφοδοσία
- Απευθείας στο πεδίο
Απευθείας στο πεδίο
Τροφοδοσία τάσης απευθείας στο πεδίο
Όλο και περισσότεροι χρήστες τοποθετούν τα στοιχεία ελέγχου αποκεντρωμένα στη μηχανή αντί στον πίνακα ελέγχου, π.χ. τις κύριες μονάδες IO-Link ή άλλες μονάδες πεδίου.
Με την κλασική τροφοδοσία τάσης από τον πίνακα ελέγχου προκύπτουν κρίσιμες πτώσεις τάσης λόγω των υψηλών ρευμάτων από τα καλώδια μεγάλου μήκους. Για να αποφεύγεται αυτό, η ifm προσφέρει ένα ισχυρό τροφοδοτικό για τοποθέτηση απευθείας στο πεδίο.
Προστασία στο δευτερεύον κύκλωμα
Οι ενσωματωμένες ηλεκτρονικές ασφάλειες προστατεύουν αξιόπιστα τα εξαρτήματα που είναι συνδεδεμένα στο τροφοδοτικό 24 V από υπερβολικό ρεύμα και βραχυκυκλώματα.
Μεγαλύτερη αξιοπιστία
Οι ηλεκτρονικές ασφάλειες ανιχνεύουν αξιόπιστα τα βραχυκυκλώματα ακόμα και με υψηλές αντιστάσεις γραμμής. Χάρη στα τέσσερα κυκλώματα εξόδου με ανεξάρτητες ασφάλειες, ένα ελαττωματικό κύκλωμα απενεργοποιείται επιλεκτικά και τα άθικτα κυκλώματα συνεχίζουν να λειτουργούν αξιόπιστα.
Ακόμα και με υψηλές αιχμές ρεύματος που προκύπτουν π.χ. κατά τη μεταγωγή χωρητικών φορτίων, η τροφοδοσία είναι εγγυημένη.
Επιπρόσθετες λειτουργίες IO-Link
- Ρύθμιση της τάσης εξόδου
- Μετάδοση της πραγματικής τάσης στην κύρια και τη δευτερεύουσα πλευρά
- Μετάδοση του τρέχοντος ρεύματος ανά κανάλι
- Μετάδοση του ενεργοποιημένου καναλιού σε περίπτωση σφάλματος
- Επαναφορά του ενεργοποιημένου καναλιού