• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Αυτοματοποίηση οχημάτων
  3. Οθόνες

Οθόνες

  • Ισχυρό και ισχυρό HMI για λειτουργία και επιτήρηση
  • Προγραμματιζόμενοι και παραμετροποιήσιμοι κατά IEC 61131-3 μέσω CODESYS
  • Ανθεκτικά περιβλήματα σε κρούσεις και δονήσεις, με υψηλό βαθμό προστασίας
  • Μονάδες για τοποθέτηση σε επιφάνεια ή πίνακα
  • Πανίσχυρες διασυνδέσεις για διάφορες εργασίες επικοινωνίας

Ανθεκτικά HMI: έξυπνες οθόνες για οχήματα

Βέλτιστος έλεγχος και λειτουργία με ανθεκτικές οθόνες HMI από την ifm

Το HMI, συντομογραφία του Human Machine Interface, είναι μια τεχνολογία-κλειδί για τον απλό και διαισθητικό έλεγχο σύνθετων μηχανών. Οι προγραμματιζόμενες οθόνες HMI της ifm πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα και ανεβάζουν τον πήχη στον έλεγχο, τη ρύθμιση παραμέτρων και τη λειτουργία οχημάτων και συστημάτων.

Βασικά πλεονεκτήματα με μια ματιά:

  • Προηγμένη τεχνολογία για απαιτητικό περιβάλλον
  • Στιβαρή κατασκευή και ευέλικτη λειτουργικότητα για χρήση σε οχήματα
  • Ευέλικτη χρήση — ως αυτόνομη λύση ή σε συνδυασμό με ελεγκτές για οχήματα
  • Προκαθορισμένες λειτουργίες καταγραφής και σύστημα Linux υψηλής απόδοσης

Αξιόπιστη λειτουργία σε οποιοδήποτε περιβάλλον

Ο υψηλός βαθμός προστασίας των HMI επιτρέπει την τοποθέτησή τους σε πίνακα ή επιφάνεια για εξωτερική χρήση ή χρήση σε καμπίνα. Επομένως, η σκόνη, το νερό, οι κραδασμοί και οι ακραίες θερμοκρασίες δεν αποτελούν πρόβλημα.

Ειδικά χαρακτηριστικά:

  • Αυξημένη αντίσταση EMC
  • Έγκριση τύπου E1 για χρήση σε:
    • Μηχανήματα δομικών έργων
    • Γεωργικά οχήματα
    • Δημοτικά οχήματα

Καινοτόμα χαρακτηριστικά για μέγιστη ευελιξία

Οι οθόνες HMI παρέχονται σε διάφορα μεγέθη και διαθέτουν πολλά προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργίας με οπίσθιο φωτισμό. Τα μοντέλα με πλήκτρα πλοήγησης, ποτενσιόμετρα ή οθόνες αφής παρέχουν επιπλέον επιλογές για προσαρμογή σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Χάρη στην αναλογική είσοδο βίντεο ή στη διασύνδεση Ethernet, όλες οι κοινές κάμερες που έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές οχημάτων μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα.

Εύκολη ενσωμάτωση και διαισθητικός προγραμματισμός

Προκαθορισμένα λειτουργικά μπλοκ από την εκτενή βιβλιοθήκη συσκευών απλοποιούν τη χρήση του λογισμικού HMI, ενώ η αξιόπιστη επικοινωνία μέσω διασυνδέσεων CAN εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση.

Πλεονεκτήματα για εσάς:

  • Γρήγορη διαμόρφωση
  • Εξαιρετικά φιλικές προς τον χρήστη
  • Ευέλικτη προσαρμογή σε μεμονωμένες εφαρμογές

Οθόνες που ξεπερνούν τα πρότυπα των διασυνδέσεων χειριστή — ως μέρος της λύσης για τα οχήματά σας

Οι οθόνες HMI της ifm είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλές διασυνδέσεις χειριστή — αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι μιας καλοσχεδιασμένης λύσης συστήματος για οχήματα. Σε συνδυασμό με τους ελεγκτές της σειράς ecomatmobile, αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους και εξασφαλίζουν απρόσκοπτη, διαισθητική λειτουργία και επακριβή έλεγχο.

Σε συνδυασμό με άλλα εξαρτήματα της ifm, δημιουργείται ένα ισχυρό συνολικό σύστημα:

  • Λειτουργία: Στιβαρά HMI για διαισθητική αλληλεπίδραση και οπτικοποίηση
  • Ελεγκτής: Το βασικό στοιχείο για αξιόπιστη λογική μηχανών
  • Αισθητήρες: Επακριβή δεδομένα μέτρησης για μέγιστη διαφάνεια και αποδοτικότητα
  • Συνδεσιμότητα: Υλικό mobile IoT για συνδεσιμότητα μέχρι το cloud

Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει μια απρόσκοπτη λύση —από τον αισθητήρα έως το cloud— απόλυτα συντονισμένη και προσαρμόσιμη στην εφαρμογή σας.

Η υπόσχεση της ifm “1+1=3”

Η υπόσχεση της ifm “1+1=3” αντιπροσωπεύει την πραγματική προστιθέμενη αξία που δημιουργείται όταν τα εξαρτήματά μας λειτουργούν συνδυαστικά. Τα προϊόντα μας είναι συμβατά με άλλα συστήματα, αλλά αποδίδουν στον μέγιστο βαθμό όταν συνδυάζονται.

Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει:

  • Εύκολη συντήρηση και ενημερώσεις: Με το ecologOne, οι ενημερώσεις λογισμικού και εφαρμογών μπορούν να πραγματοποιηθούν γρήγορα και εύκολα.
  • Κεντρικοί διαγνωστικοί έλεγχοι: Οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματος είναι προσβάσιμες από οποιοδήποτε σημείο του συστήματος — καθώς και μέσω του ecologOne.
  • Συντονισμένες εφαρμογές: Λειτουργίες που έχουν δοκιμαστεί εκ των προτέρων, όπως η ενσωμάτωση κάμερας και HMI, επιτρέπουν πραγματική λειτουργία κουμπώνω και λειτουργεί — όλες οι παράμετροι είναι προρρυθμισμένες.
  • Όλες οι λύσεις από έναν μόνο προμηθευτή: Από εξατομικευμένους αισθητήρες διεργασιών οχημάτων έως τεχνολογία ελέγχου και σύνδεσης, καθώς και ενσωμάτωση στο cloud — η ifm προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο για ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενσωμάτωσης.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε όταν επιλέγετε την ifm για συνεργάτη συστημάτων:

  • Επακριβή δεδομένα μέτρησης
  • Ευέλικτοι ελεγκτές
  • Διαισθητική λειτουργία
  • Καλοσχεδιασμένες ολοκληρωμένες λύσεις για εφαρμογές οχημάτων

Εμπιστευθείτε την εμπειρία δεκαετιών που έχουμε στον τομέα της αυτοματοποίησης οχημάτων και τις λύσεις που καθιστούν την αυτοματοποίησή σας αποδοτική, ισχυρή και έτοιμη για το μέλλον.
Με την ifm, επωφελείστε από την καινοτομία, την αξιοπιστία και την σαφή προστιθέμενη αξία — από έναν μόνο προμηθευτή.

Ανακαλύψτε τώρα το κατάλληλο HMI για εσάς

Εξερευνήστε όλα τα πλεονεκτήματα και τα παραδείγματα εφαρμογής των στιβαρών και ευέλικτων HMI της ifm εδώ.

Δεν έχετε βρει ακόμα την κατάλληλη οθόνη;

Οι ειδικοί μας θα χαρούν να σας συμβουλεύσουν, προκειμένου να επιλέξετε το ιδανικό HMI για την εφαρμογή οχημάτων σας.