You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link αισθητήρες διεργασιών
  5. Αισθητήρες θερμοκρασίας πολύ μικρού μεγέθους

IO-Link - Αισθητήρες θερμοκρασίας πολύ μικρού μεγέθους

  • Υψηλή ακρίβεια σε όλο το εύρος μετρήσεων θερμοκρασιών
  • Ιδιαίτερα καλή δυναμική απόκρισης και πολύ μικρός χρόνος καθυστέρησης κατά την ενεργοποίηση
  • Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα με πολύ υψηλή αντοχή στην πίεση
  • Ακριβές αναλογικό σήμα εξόδου και επικοινωνία με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη μέσω IO-Link
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα

IO-Link - Αισθητήρες θερμοκρασίας πολύ μικρού μεγέθους

Αισθητήρες θερμοκρασίας μικρού μεγέθους

Οι συμπαγείς μεταδότες θερμοκρασίας σχεδιάστηκαν ειδικά για τη χρήση σε συστήματα διεργασίας. Διαθέτουν αναλογική έξοδο 4...20 mA.
Το στοιχείο μέτρησης Pt1000 της κατηγορίας A επιτυγχάνει με την εργοστασιακή βαθμονόμηση υψηλό βαθμό ακρίβειας. Εκτός από το μεγάλο εύρος μέτρησης, ξεχωρίζουν επίσης για τον εξαιρετικό χρόνο απόκρισης. Χάρη στον υψηλό βαθμό προστασίας, το πλήρως συγκολλημένο περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα και τη μεγάλη αντοχή στην πίεση, οι μεταδότες ενδείκνυνται ειδικά για τη χρήση σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Μια λυχνία LED σηματοδοτεί ευδιάκριτα την ετοιμότητα λειτουργίας.
Οι αισθητήρες διατίθενται με διάφορα μήκη ράβδων, συνδέσεις διεργασίας και περιοχές μέτρησης. Πολυάριθμοι προσαρμογείς διευκολύνουν την ενσωμάτωση στη διεργασία.
Οι συσκευές μπορούν να λειτουργήσουν με δύο ή τέσσερις αγωγούς. Στη λειτουργία τεσσάρων αγωγών ο μεταδότης μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω IO-Link, π.χ μέσω διασύνδεσης USB. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR επιτρέπει την εμφάνιση, τη μετάδοση και την αρχειοθέτηση των συνόλων παραμέτρων.