You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. IO-Link
  4. IO-Link αισθητήρες διεργασιών
  5. Αισθητήρες πίεσης - Σειρά PN με ψηφιακή οθόνη

IO-Link - Αισθητήρες πίεσης σειράς PN με ψηφιακή οθόνη

  • Προγραμματιζόμενη κόκκινη/πράσινη ένδειξη για σαφή αναγνώριση του αποδεκτού εύρους τιμών
  • Δυνατότητα περιστροφής της σύνδεσης διεργασίας για βέλτιστη ευθυγράμμιση
  • Διαισθητικός χειρισμός, φιλικός προς το χρήστη
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης μεταγωγής
  • Μακροπρόθεσμη ευστάθεια χάρη στην υψηλή προστασία έναντι υπερφόρτισης

IO-Link - Αισθητήρες πίεσης σειράς PN με ψηφιακή οθόνη


Αισθητήρες πίεσης τύπου PN με ψηφιακή ένδειξη

Οι αισθητήρες πίεσης της σειράς PN ξεχωρίζουν με τη μοντέρνα και εύχρηστη σχεδίασή τους. Μέγιστη αντοχή, υψηλός βαθμός προστασίας και μόνιμη επιγραφή λέιζερ εγγυώνται την αξιόπιστη χρήση των αισθητήρων ακόμα και σε σκληρό βιομηχανικό περιβάλλον. Η κεραμική-χωρητική αρχή μέτρησης με ειδική στήριξη της μεμβράνης μέτρησης χαρίζει στους αισθητήρες αντοχή σε συνθήκες υπερφόρτωσης και πιέσεων αιχμής και εγγυάται μακρόχρονη σταθερότητα.
Η ευδιάκριτη από μεγάλες αποστάσεις και από όλες τις πλευρές οθόνη LED 4 χαρακτήρων και οι δύο λυχνίες LED κατάστασης μεταγωγής που υπάρχουν στην κεφαλή αισθητήρα διευκολύνουν τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση και τη λειτουργία. Η ένδειξη μπορεί να αλλάξει από «κόκκινη» σε εναλλασσόμενη κόκκινη-πράσινη. Έτσι επισημαίνονται οι καταστάσεις μεταγωγής ή δημιουργείται ένα ξεχωριστό χρωματικό παράθυρο.
Ο βιδωμένος αισθητήρας μπορεί να περιστραφεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Προαιρετικά διαθέσιμες γωνίες συναρμολόγησης επιτρέπουν ποικίλες λύσεις τοποθέτησης.