You probably do not come from: Greece.  If necessary, change to: United States
  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανική επικοινωνία
  4. Εξαρτήματα δικτύωσης
  5. Πύλες AS-Interface με PLC ασφαλούς λειτουργίας έναντι αστοχίας

Πύλες AS-Interface με PLC ασφαλούς λειτουργίας έναντι αστοχίας

Πύλες AS-Interface με PLC ασφαλούς λειτουργίας έναντι αστοχίας

Πύλες AS-Interface με ανθεκτικό στα σφάλματα PLC

Οι πύλες AS-i με λειτουργικότητα PLC ελέγχουν αξιόπιστα την ανταλλαγή δεδομένων προς το επίπεδο αισθητήρα/ενεργοποιητή και επικοινωνούν γρήγορα με το υπερκείμενο επίπεδο ελέγχου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ξεχωριστό αποκεντρωμένο σύστημα ελέγχου ή ως πύλη για τους διαδεδομένους διαύλους πεδίου. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει διασυνδέσεις π.χ. για EtherNet/IP και Profinet.
Οι συσκευές αποτελούνται από δύο συστήματα ελέγχου σε ένα περίβλημα. Το ένα PLC λύνει εφαρμογές ασφαλείας, το δεύτερο PLC λειτουργεί ως τυπικό PLC. Τα δύο συστήματα ελέγχου επικοινωνούν μεταξύ τους, ώστε να επιτρέπεται η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εγκατάστασης με λειτουργίες ασφαλείας και απεικονίσεις με ένα μόνο Master.
Το ασφαλές στα σφάλματα PLC είναι πιστοποιημένο για τη χρήση σε εφαρμογές ασφαλείας έως SIL3, PL e. Η συσκευή διαθέτει τοπικές ασφαλείς εισόδους και εξόδους. Άνετες λειτουργίες διάγνωσης, όπως για παράδειγμα μια ένδειξη κατάστασης για ασφαλείς εισόδους/εξόδους και μια μνήμη σφαλμάτων με χρονοσφραγίδα για μηνύματα, διευκολύνουν την αναζήτηση σφαλμάτων και μειώνουν τους χρόνους ακινησίας.
Χάρη στην έγχρωμη οθόνη αναγνωρίζεται επιτόπου η κατάσταση όλων των AS-i Slave με μια ματιά. Η απεικόνιση των δεδομένων αισθητήρων/ενεργοποιητών είναι επίσης δυνατή μέσω του ενσωματωμένου διακομιστή δικτύου.
Τα ισχυρά PLC μπορούν να προγραμματιστούν εύκολα με το λογισμικό CODESYS.