1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία ασφαλείας
  4. Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας
  5. Μεταβλητές συσκοτίσεις με ρυθμιζόμενη καταστολή

Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας - Μεταβλητές συσκοτίσεις με ρυθμιζόμενη καταστολή

  • Διαμόρφωση της καταστολής μέσω σύνδεσης ακίδων
  • Δεν απαιτείται προγραμματισμός
  • Εύκολη σύνδεση με τον δοκιμασμένο κονέκτορα M12
  • Κατηγορία ασφαλείας τύπου 4 κατά IEC 61496
  • Αξιόπιστη προστασία επικίνδυνων περιοχών και πυλών

Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας - Μεταβλητές συσκοτίσεις με ρυθμιζόμενη καταστολή



Floating Blanking με διαμορφώσιμη συσκότιση

Τα προστατευτικά παραπετάσματα φωτός της σειράς OY με μεταβλητή συσκότιση (Floating Blanking) χρησιμοποιούνται για την απομόνωση των περιοχών κινδύνου και την προστασία των ατόμων. Ανάλογα με το ύψος του πεδίου προστασίας και τον αριθμό των δεσμών, οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των χεριών μέχρι την προστασία του σώματος. Η λεπτή κατασκευή επιτρέπει την τοποθέτηση ακόμα και σε συνθήκες περιορισμένου χώρου.
Η κινητή λειτουργία συσκότισης (Floating Blanking) μπορεί να αναστείλει την επιτήρηση έως τριών γειτονικών δεσμών. Η λειτουργία αυτή ενδείκνυται για εφαρμογές, στις οποίες διακόπτεται το πεδίο προστασίας του προς επεξεργασία υλικού ή ενός μέρους της μηχανής.
Τα προστατευτικά παραπετάσματα φωτός είναι οπτοηλεκτρονικές διατάξεις προστασίας, οι οποίες αποτελούνται από πομπούς και δέκτες. Ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας του τύπου 4 / SIL 3.
Μια τυπική περίπτωση εφαρμογής είναι η ασφαλής τροφοδοσία υλικού σε πρέσες στη βιομηχανία μετάλλου και επεξεργασίας ξύλου.