Due to maintenance work, not all shop functions are available.

  1. Αρχική σελίδα
  2. Προϊόντα
  3. Τεχνολογία ασφαλείας
  4. Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας
  5. Χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών

Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας - Χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών

  • Υψηλός βαθμός προστασίας IP 69K χάρη στον προστατευτικό σωλήνα
  • Αξιόπιστη προστασία επικίνδυνων περιοχών και πυλών
  • Εκδόσεις με διάφορες περιοχές τιμών
  • Ανθεκτικό στον καθαρισμό με ατμό και υψηλή πίεση
  • Στιβαρή σχεδίαση που προάγει την υγιεινή

Οπτικές κουρτίνες ασφαλείας - Χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών



Χρήση στη βιομηχανία τροφίμων

Τα προστατευτικά παραπετάσματα φωτός της σειράς OY για τη χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών χρησιμοποιούνται για την απομόνωση των περιοχών κινδύνου και την προστασία των ατόμων. Ανάλογα με το ύψος του πεδίου προστασίας και τον αριθμό των δεσμών, οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των χεριών μέχρι την προστασία του σώματος. Τα προστατευτικά παραπετάσματα φωτός διαθέτουν έναν προστατευτικό σωλήνα και υψηλό βαθμό προστασίας IP 69K. Είναι ανθεκτικοί στον καθαρισμό υψηλής πίεσης με διαβρωτικά καθαριστικά.
Τα προστατευτικά παραπετάσματα φωτός είναι οπτοηλεκτρονικές διατάξεις προστασίας, οι οποίες αποτελούνται από πομπούς και δέκτες. Ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας του τύπου 2 / SIL 1 ή του τύπου 4 / SIL 3.
Τυπικές περιπτώσεις εφαρμογής είναι ο περιορισμός πρόσβασης και η επιτήρηση περιοχών κινδύνου σε εγκαταστάσεις παλετοποίησης, πριόνια και εγκαταστάσεις τεμαχισμού.