Ohjelma virtauksen laskemista varten
Laske virtausnopeus, virtausmäärä tai putken sisähalkaisija
Ohjelmakuvaus
Laskentaohjelma on työkalu virtausnopeuden, virtausmäärän ja putken sisähalkaisijan laskemista varten.
- Klikkaa ensin laskettavaa parametria valintalaatikossa. Kaksi vapaaksi jäävää parametria muutetaan sitten automaattisesti tulokentiksi.
- Voit sitten kirjoittaa arvot kahdelle puuttuvalle parametrille ja lisätä sopivat mittayksiköt alasvetolaatikosta.
- Valintalaatikko "Sisällytä anturin mittapää laskentaan": Pienillä putkihalkaisijoilla (< 25 mm) putken vapaa poikkileikkaus muuttuu kriittisesti putkeen upotettavan mittapään siirtymisen tuloksena. Asennussyvyyden indikointi on siksi erityisen tärkeä pienillä putkihalkaisijoilla. Anturipään pinta-alan laskeminen perustuu ifm:n SI5000-mallin läpimittaan. Asennussyvyys määritellään putken sisämitan avulla. Tämä on noin 12 mm. Mitta saattaa kuitenkin vaihdella erityisiä T-kappaleita tai adaptereita käytettäessä.
- Putken sisähalkaisijan yhteydessä kts. liitteenä oleva lista "kierteellinen putki DIN2440 mukaan". Merkityn linkin klikkaaminen avaa tämän taulukon erillisessä ikkunassa.
- Kun kaikki tarpeelliset arvot on syötetty, ohjelma käynnistetään klikkaamalla "laske".
- Tulokset näytetään taulukossa kaikkine parametreineen ja mittayksiköineen.
- Voit käynnistää uuden laskennan indikoituasi muutetut parametrit klikkaamalla painiketta "laske".
SB-sarjan virtausantureiden kalibrointi
Kalibrointikerrointa (CGA) käytetään anturin lämpötilaviskositeettikompensoinnin säätämiseen käytettävän öljyn ominaisuuksiin sopivaksi. Kalibrointikerroin vaikuttaa virtausmittauksen mittauskäyrän kaltevuuteen. Anturin sovellusalueelle määritelty viskositeetti (tekniset tiedot) pätee 40°C öljynlämpötilalle. Tällä öljyllä anturi kompensoi viskositeettimuutokset automaattisesti lämpötila-alueella 20...70°C. Viskositeetti ei vaihtele 40°C lämpötilassa. Määritelty kompensointikäyrä dokumentoidaan avoimesti ifm:n laskentatyökalussa. Jos viskositeettikäyttäytyminen poikkeaa lämpötilan muuttuessa öljyssä käytettävien lisäaineiden vuoksi, tätä poikkeamaa voidaan pienentää kalibroinnin avulla.