• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

PDS:n käyttöönotto

Avain minkä tahansa ratkaisun menestyksekkääseen käyttöönottoon on kaikkien vaatimusten ymmärtäminen. PDS ei tässä suhteessa eroa muista. Tämä kappale sisältää kaikki yksityiskohdat, jotka tarvitaan PDS:n menestyksekkäässä käyttöönotossa. Näitä ovat:

  • Asennuspaikka:
    Mihin ja miten kamera pitäisi asentaa ajoneuvoon.
  • Kaapelointi:
    Miten PDS-järjestelmä kaapeloidaan (jännitesyöttö/tiedonsiirto).
  • Ohjelmistoliitäntä:
    Miten PDS-järjestelmä liitetään ajoneuvon ohjausjärjestelmään.
  • Tunnistettavat lavatyypit:
    Minkätyyppisiä kuormalavoja PDS-standardiratkaisulla voidaan tunnistaa.

Näiden askelien seuraaminen varmistaa menestyksekkään PDS-käyttöönoton.

PDS-ratkaisu

Asennuspaikka:

Kallistus

Asennuskorkeus

Kaapelointi

PDS on sisäänrakennettu O3D-kameraan. Tämä kamera tarvitsee 24 VDC jännitesyötön ja se kommunikoi Ethernet-väylän kautta. Molempien liitäntöjen kytkentä selviää seuraavasta kuvasta:

Liitin: 1 x M12

Sähköinen kytkentä: Prosessiliitäntä
Liitin: 1 x M12

Sähköinen kytkentä: Ethernet
1. U+ 1. TD+
2. Liipaisutulo 2. RD+
3. GND 3. TD-
4. Binäärilähtö 1 valmis 4. RD-
5. Binäärilähtö 1 ketjutus

Huom:  Kameran ottama maksimivirta kuvanottohetkellä on 2,4 A.

Tunnistettavat kuormalavatyypit

PDS on suunniteltu tunnistamaan kuormalavoja, joissa on kaksi taskua. Lavat erotellaan kehälavoihin "block pallet" ja jalkalavoihin "stringer pallet".

PDS:ää voidaan käyttää seuraavien 2-taskuisten lavatyyppien tunnistamiseen:


Puu, kehälava

Puu, jalkalava

Vaneri, jalkalava

Kaksipuolinen

Käännettävä

Kaksitielava

GMA nelitielava

Yksipuolinen, jalkalava

CHEP

PECO

Muovi

Pinottava, muovi

IGPS