Maksimaalista joustavuutta: IO-Link multiport -modulit
- Konfiguroitavat digitaaliset ja analogiset tulo-/lähtötoiminnot samassa modulissa IO-Link -tiedonsiirron kautta
- 8 itsenäisesti kofiguroitavaa I/O-porttia
- Sähköinen erotus apujännitteen ja IO-Linkin välillä
- Digitaaliset tulosuodattimet, tehokkaat lähdöt (2 A kukin)
- Parametrointi ja diagnostiikka IO-Linkin kautta
Mikä tahansa kombinaatio mahdollinen samassa modulissa
Nämä IO-Link -modulit mahdollistavat perinteisten binääri-ja analogia-antureiden sekä binääritoimilaitteiden liittämisen IO-Linkiin. Tätä tarkoitusta varten modulissa on 8 joustavaa porttia, jotka voidaan konfiguroida itsenäisesti: binäärituloiksi ja -lähdöiksi, analogiatuloksi (4...20 mA tai 0...10 V). Tämä ainutlaatuinen ominaisuus, joka mahdollistaa minkä tahansa analogia- ja binääriporttikombinaation konfiguroinnin samaan moduliin, säästää kustannuksia. Tarvitset ainoastaan yhden vapaan IO-Link -portin ohjausjärjestelmässä.
Raskaan sarjan lähdöt toimilaitteille
PerformanceLine-versioiden tehokkaat kytkinlähdöt pystyvät kytkemään jopa 2 A suuruisia virtoja (16 A per moduli). Sähköinen erotus syöttöjännitteen ja IO-Link-tiedonsiirron välillä varmistaa maksimaalisen suojauksen.
Hyötyjä ja etuja
Syklinen tai asyklinen porttikonfigurointi
ifm:n multiport-modulien avainominaisuus on porttien konfiguroinnin joustavuus. Käyttäjä voi määritellä syklisen tai asyklisen version valitsemalla vastaavan laitetunnisteen IO-Linkin kautta. Tämä mahdollistaa modulin jokaisen portin toiminnon (AI, DI,DO) syklisen tai asyklisen konfiguroinnin.
Ulkoinen jännitesyöttö, L-koodattu (PerformanceLine):
- Kuormitettavuus 16 A per moduli, 2 A per liitäntä
- Teollisuusversio erikoiskotelomateriaalilla, kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
- L-koodattu syöttökaapeli tarvitaan suurempien virtojen syöttöön
- Sähköinen erotus syöttöjännitteen ja IO-Link-liitännän välillä varmistaa luotettavan datatiedonsiirron (IO-Linkin mukainen)
- Toimilaitteet voidaan kytkeä pois päältä erillään antureista
Ulkoinen jännitesyöttö, A-koodattu (StandardLine):
- Kuormitettavuus rajoitettu arvoon 1,8 A per 4 liitäntää
- Saatavana teollisuussovellutuksiin sopivana versiona tai erikoisversiona elintarviketeollisuuteen
- Apujännitesyöttö standardikaapelin kautta
- Sähköinen erotus syöttöjännitteen ja IO-Link-liitännän välillä varmistaa luotettavan datatiedonsiirron (IO-Linkin mukainen)
- Kaksinkertainen jännitesyöttö mahdollistaa toimilaitteiden kytkemisen pois päältä erillään antureista
Jännitesyöttö masterin A-portista
- Kuormitettavuus 1 A (yhteensä) per 8 liitäntää
- Syöttöjännite masterin anturijännitesyötöstä, ei ulkoista toimilaitesyöttöä
- Saatavana teollisuussovelltuksiin sopivana versiona tai erikoisversiona elintarviketeollisuuteen
- Ylimääräistä syöttökaapelia ei tarvita