You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Monikoodilukija O2I

Se nopeuttaa prosessejasi
Tähtäätkö maksimaaliseen hyötysuhteeseen? Siiinä tapauksessa tulet ihastumaan ensisilmäyksellä O2I-monikoodilukijaan, sillä se ei haaskaa aikaansa (eikä myöskään sinun) paljon aikaa vaativiin asennustoimenpiteisiin. Sen motto on: Kytke jännite päälle ja aloita. Käynnistyksen jälkeen O2I lukee kaiken, mikä sen linssin ohi kulkee enintään 7 m/s nopeudella: 1D- tai 2D-koodi, painettu, laser- tai matriisitulostettu, kiiltävä tai matta, yksittäinen tai useampi koodi samanaikaisesti - monikoodilukija hoitaa ne kaikki ilman hikipisaroita mahdollistaen samalla tehokkaan prosessi- ja tuoteohjauksen.

Miksi O2I?

Helppokäyttöinen Erilaisten koodien tunnistus yhdestä kuvasta Tunteeton värille, pinnan ominaisuuksille ja kiiltävyydelle Älykkäät liitännät
Helppo säätää yhden painikkeen opetustoiminnolla tai ifm Vision Assistant -ohjelmalla "Auto find code" -toiminto tunnistaa automaattisesti useita erilaisia koodeja samasta kuvasta Tunnistaa ongelmitta erilaisilla taustoilla olevat koodit Vapaasti määriteltävä datalähtö Ethernet/IP- tai ProfiNet-väylän kautta ja siirto ifm-muistitikun avulla

 

Laadunvarmistus

Täyttöjärjestelmät

  • Elintarviketeollisuus
  • Virvoitusjuomateollisuus
  • Lääketeollisuus
  • Muut

Edut

  • Oikea tuote oikeassa säiliössä
  • Useamman tuotteen valmistus samalla tuotelinjalla säästää aikaa jälkiasennuksessa
  • Vähemmän täyttövirheistä aiheutuvia reklamaatioita

Tuotannonohjaus

Tuotantolinjat

  • Autojen valmistus
  • Koneenrakennus
  • Materiaalinkäsittely
  • Muut

Edut

  • Tuotanto-osan virheettömyyden varmistus prosessin aikana
  • Oikeiden tuotantovaiheiden määrittely, esim. hitsaus, maalaus tai asennus
  • Laitteiston identifionti , esimerkiksi työkalun vaihdon yhteydessä

Lajittelutehtävät

Kuljettimet

  • Logistiikka
  • Teollisuusautomaatio
  • Työkappalealustojen merkintä
  • Muut

Edut

  • Tuotteiden jäljitys ja pakkausten käsittely, esim. dataan perustuva aikataulutus
  • Ajansäästö automatisoidun lajittelun ansiosta
  • Matalampi virhetiheys, koska henkilökunta ei pääse vaikuttamaan toimintaan

Parantaa tuotteen ja prosessien laatua

Prosesseista läpinäkyvämpiä
Ole tietoinen, mitä tapahtuu ja missä ja milloin
Optimoi materiaalien käsittely
Varmista materiaalin saatavuus kussakin tuotantovaiheessa
Varmista laatu
Määrittele oikein lopputuotteeseen kuuluvat komponentit
Ajoita toimitus täsmällisesti
Ajastettujen prosessivirtojen dataan perustuva ohjaus